Module minicavalier 3,5 mm Câble adapteur blanc brillant
5649 03
43,92
4010337460930
1
01
noir mat
5649 10
43,92
4010337460947
1
01
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Accessoires
Caractéristiques Caractéristiques Raccordement frontal: Bornes enfichables, rouge/noir. Raccordement à l'arrière: bornes vissées. Caractéristiques techniques section de raccordement max. 6 mm2 maximum 2,5mm² minimum 1mm² Raccordement Face arrière 4mm²
Téléchargements Mini jack 3.5 mm insert Breakout cable EC Declaration of conformity
Réf. 5649 01
5649 03
5649 10
PDF, 51.69 KB
Kommunikationstechnik Einbautiefen für Geräte.
Kommunikationstechnik Übersicht Technische Daten.
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias