0

Insats minitelehane 3,5 mm Kabelpiska

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5649 03
4010337460930
1
svart matt
5649 10
4010337460947
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit blank
EAN 4010337460930
Art.nr 5649 03VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337460947
Art.nr 5649 10VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Anslutning på framsida: Klämmor, röd/svart.
  • Anslutning på baksidan: Skruvklämmor.

Tekniska data

Anslutningsarea
max. 6 mm2
maximum2,5 mm²
minimum1 mm²
Anslutning
Baksida4 mm²
Datablad


Anbudsunderlag


Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen