0

Mecanismo con minijack de 3,5 mm Cable adaptador

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
5649 03
4010337460930
1
negro mate
5649 10
4010337460947
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337460930
Ref. 5649 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337460947
Ref. 5649 10Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Conexión del lado frontal: Bornes enchufables, rojo/negro.
  • Conexión del lado trasero: Bornes atornillados.

Datos técnicos

Sección de conexión
max. 6 mm2
Máximo2,5 mm²
mínimo1 mm²
Conexión
Parte trasera4 mm²
Hoja de datos

Texto descriptivo

Mini jack 3.5 mm insert Breakout cable

EC Declaration of conformity

Ref. 5649 01 5649 03 5649 10

PDF, 51.69 KB

Descarga
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Descarga
Kommunikationstechnik

Übersicht Technische Daten.

PDF, 100.74 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios