Innsats mini jack 3,5 mm Overgangskabel
renhvit glans
5649 03
6944099
4010337460930
1
svart matt
5649 10
6944100
4010337460947
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Tilbehør
Egenskaper
Tilkobling foran: Stikklemmer, farge rød / svart. Tilkobling på baksiden: Skruklemmer.
Tekniske spesifikasjoner
| Tilkoblingstverrsnitt |
| max. 6 mm2 |
| maksimum | 2,5 mm² |
| minimum | 1 mm² |
| Tilkobling |
| På baksiden | 4 mm² |
Mini jack 3.5 mm insert Breakout cable
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5649 01
5649 03
5649 10
PDF, 51.69 KB
Kommunikationstechnik
Einbautiefen für Geräte.
Kommunikationstechnik
Übersicht Technische Daten.
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase