0

System 3000 ruimtetemperatuurregelaar Display System 70

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
5393 70
113,44
4010337118664
1/5
02
zuiver wit mat (gelakt)
5393 72
119,73
4010337118671
1/5
02
antraciet (gelakt)
5393 73
119,73
4010337118640
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5393 74
119,73
4010337118688
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5393 76
119,73
4010337118657
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337118664
Artikelnr. 5393 70VE 1/5
EUR 113,44PS 02
zuiver wit mat (gelakt)
EAN 4010337118671
Artikelnr. 5393 72VE 1/5
EUR 119,73PS 02
antraciet (gelakt)
EAN 4010337118640
Artikelnr. 5393 73VE 1/5
EUR 119,73PS 02
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337118688
Artikelnr. 5393 74VE 1/5
EUR 119,73PS 02
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337118657
Artikelnr. 5393 76VE 1/5
EUR 119,73PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Bediening via capacitief sensorvlak.
  • Handmatig en tijdgestuurd regelen van de ruimtetemperatuur.
  • Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering.
  • Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
  • Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo.
  • Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur.
  • Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling.
  • Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt).
  • Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact).
  • Activeren van de koelmodus via het basiselement.
  • Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers.
  • Temperatuurvalherkenning.
  • Bedieningsvergrendeling.
  • Ventielbeschermingsfunctie.
  • Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.
  • De combinatie van het opzetstuk 5394xx met 540700 is pas vanaf I05 (Index) mogelijk.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid per maand± 10 s
Gangreserveca. 4 h
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Gira System 3000
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Ruimtetemperatuurregelaar Display, Ruimtetemperatuurregelaar BT
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5393 .. 5394 ..

PDF, 629.65 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase