0

Regulador de temperatura ambiente Display System 3000 System 70

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
5393 70
4010337118664
1/5
blanco mate (lacado)
5393 72
4010337118671
1/5
antracita (pintado)
5393 73
4010337118640
1/5
negro mate (pintado)
5393 74
4010337118688
1/5
gris mate (pintado)
5393 76
4010337118657
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

blanco brillante
EAN 4010337118664
Ref. 5393 70Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate (lacado)
EAN 4010337118671
Ref. 5393 72Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337118640
Ref. 5393 73Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337118688
Ref. 5393 74Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337118657
Ref. 5393 76Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

Accesorios necesarios

Características

  • Manejo mediante superficie del sensor capacitiva.
  • Control manual y temporizado de la temperatura ambiente.
  • La hora actual se puede guardar como tiempo de encendido. Programación rápida.
  • Cambio automático de horario de verano/invierno, desconectable.
  • Reloj temporizador con tres áreas de memoria, que disponen de tiempo de confort y de reducción para Lu-Vi y Sá+Do.
  • Ajuste de la temperatura de confort, de retroceso, de frío y de protección contra heladas.
  • Salida del controlador: Modulación por ancho de pulsos (PWM) o control todo/nada.
  • Optimización del calentamiento (la temperatura se alcanza a la hora fijada).
  • Adaptación a válvulas (normalmente abierta o normalmente cerrada).
  • Activación del modo de frío con el mecanismo.
  • Compatible con sondas de temperatura internas y externas.
  • Detección de caída de temperatura.
  • Bloqueo de mando.
  • Función de protección de válvula.
  • El display se desconecta al cabo de 2 minutos; se permite la visualización constante de la hora actual.
  • La combinación del módulo de superficie 5394xx con 540700 solo es posible a partir de I05 (índice).

Datos técnicos

Precisión por mes± 10 s
Reserva de funcionamientoAprox. 4 h
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Hoja de datos

Texto descriptivo

Regulador de temperatura ambiente Display, Regulador de temperatura ambiente BT

Manual de instrucciones.

Ref. 5393 .. 5394 ..

PDF, 634.56 KB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 room temperature controller BT System 55

EC Declaration of conformity

Ref. 5393 005 5393 01 5393 015 5393 03 5393 26 5393 27 5393 28 5393 70 5393 72 5393 73 5393 74 5393 76 5393 112 5393 600

PDF, 175.07 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios