0

Wip 2-voudig onbedrukt System 70

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
5370 70
11,81
4010337127239
1/5
02
zuiver wit mat (gelakt)
5370 72
16,94
4010337127246
1/5
02
antraciet (gelakt)
5370 73
16,94
4010337127291
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5370 74
16,94
4010337127253
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5370 76
16,94
4010337127307
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337127239
Artikelnr. 5370 70VE 1/5
EUR 11,81PS 02
zuiver wit mat (gelakt)
EAN 4010337127246
Artikelnr. 5370 72VE 1/5
EUR 16,94PS 02
antraciet (gelakt)
EAN 4010337127291
Artikelnr. 5370 73VE 1/5
EUR 16,94PS 02
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337127253
Artikelnr. 5370 74VE 1/5
EUR 16,94PS 02
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337127307
Artikelnr. 5370 76VE 1/5
EUR 16,94PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

Kenmerken

  • Drukcontact voor de bediening van het Gira One systeem.
  • Geïntegreerde temperatuurvoeler voor de meting van de ruimtetemperatuur.
  • Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0.
  • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

Bedieningsfuncties

  • Schakelen van verbruikers, bijvoorbeeld licht, wandcontactdoos of pomp.
  • Licht dimmen.
  • Bediening van zonwerings- en ventilatieverbruikers (jaloezieën, rolluiken, dakramen, dakkoepels en markiezen).
  • Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers.
  • Oproepen van scènevarianten.
  • Gebruik als trappenhuisdrukcontact om de trappenhuisfunctie te activeren bij schakel- en dimverbruikers.
  • Functie als verdiepingsoproepknop samen met de Gira G1.
  • Bediening van Sonos audio-apparaten.
  • Bediening van Hue verbruikers.
  • Besturing van eNet-verbruikers
  • Functie als deur- of garagedeuropener.
  • Boost-functie.

Ruimtetemperatuur

  • Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.

Ledweergave

  • Lichtsterkte van de status-led instelbaar in 5 stappen en Uit.
  • Kleur van de status-led instelbaar (rood, groen, blauw).
  • Functiekeuze van de status-led kan afhankelijk van de wipfunctie worden ingesteld: altijd UIT, altijd AAN, activeringsweergave of statusweergave.
  • Universeel te gebruiken voor de linker en rechter wip.

Technische gegevens

Gira One mediumTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspanning4 kV (KNX/EIB buskabel)
AansluitingAansluit- en aftakklem
BeschermingsklasseIII
Inbouwdiepte15 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +50 °C
Stroomverbruik8 - 12 mA

Let op

  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA)
  • De wippen kunnen optioneel door alternatieve varianten worden vervangen.

Afmetingen

Breedte70,00 mm
Hoogte70,00 mm
Datablad

Bestektekst

alternatieve wippen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 5369 .. 5370 .. 5371 .. 5372 .. 5386 .. 5387 .. 5388 .. 5389 ..

PDF, 3.01 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase