0

Vippa 2knappars utan tryck System 70

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5370 70
4010337127239
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5370 72
4010337127246
1/5
antracit (lackerad)
5370 73
4010337127291
1/5
svart matt (lackerad)
5370 74
4010337127253
1/5
grå matt (lackerad)
5370 76
4010337127307
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

kritvit blank
EAN 4010337127239
Art.nr 5370 70VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337127246
Art.nr 5370 72VE 1/5
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337127291
Art.nr 5370 73VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337127253
Art.nr 5370 74VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337127307
Art.nr 5370 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

Egenskaper

  • Knapp för manövrering av Gira One System.
  • Integrerad temperatursensor för mätning av rumstemperatur.
  • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

Manöverfunktioner

  • Koppling av förbrukare, som t.ex. belysning, uttag eller pump.
  • Dimma ljus.
  • Manövrering av skuggnings- och vädringsförbrukare (jalusi, rulljalusi, takfönster, takkupol och markis).
  • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
  • Scenvarianter kan öppnas.
  • Användning som trapphustryckknapp för aktivering av trapphusfunktion vid kopplings- och dimringsförbrukare.
  • Funktion som våningsanropstryckknapp tillsammans med Gira G1.
  • Styrning av Sonos ljudenheter.
  • Styrning av Hue förbrukare.
  • Styrning av eNet-förbrukare.
  • Funktion som dörr- eller garageportsöppnare.
  • Boostfunktion.

Rumstemperatur

  • Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn.

LED-indikering

  • Ljusstyrka för status-LED kan ställas in i 5 steg eller från.
  • Färgen för status-LED (röd, grön, blå) kan ställas in.
  • Funktionsval för status-LED kan ställas in beroende på vippfunktion: alltid FRÅN, alltid TILL, bekräftelseindikering eller statusindikering.
  • Kan sättas in universellt för både vänster och höger vippa.

Tekniska data

Gira One MediumTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspänning4 kV (KNX/EIB bussledning)
AnslutningAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
KapslingsklassIII
Inbyggnadsdjup15 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +50 °C
Strömförbrukning8 - 12 mA

Anmärkning

  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA)
  • Vipporna kan om så önskas bytas mot alternativa varianter.

Mått

Bredd70,00 mm
Höjd70,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

Alternativa vippor

Monteringsanvisningar.

Art.nr 5369 .. 5370 .. 5371 .. 5372 .. 5386 .. 5387 .. 5388 .. 5389 ..

PDF, 3.01 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen