0

Wippe 2fach unbedruckt System 70

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
5370 70
11,81
4010337127239
1/5
02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
5370 72
16,94
4010337127246
1/5
02
Anthrazit (lackiert)
5370 73
16,94
4010337127291
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5370 74
16,94
4010337127253
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5370 76
16,94
4010337127307
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337127239
Art.-Nr. 5370 70VE 1/5
11,81 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337127246
Art.-Nr. 5370 72VE 1/5
16,94 EURPS 02
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337127291
Art.-Nr. 5370 73VE 1/5
16,94 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337127253
Art.-Nr. 5370 74VE 1/5
16,94 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337127307
Art.-Nr. 5370 76VE 1/5
16,94 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Merkmale

  • Taster für die Bedienung des Gira One Systems.
  • Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur.
  • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0.
  • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

Bedienfunktionen

  • Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe.
  • Licht dimmen.
  • Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien, Rollläden, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen).
  • Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern.
  • Aufrufen von Szenenvarianten.
  • Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei Schalt- und Dimmverbrauchern.
  • Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1.
  • Steuerung von Sonos Audiogeräten.
  • Steuerung von Hue Verbrauchern.
  • Steuerung von eNet-Verbrauchern
  • Funktion als Tür- oder Garagentoröffner.
  • Boost-Funktion.

Raumtemperatur

  • Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.

LED-Anzeige

  • Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
  • Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar.
  • Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige.
  • Jeweils universell für die linke und rechte Wippe einsetzbar.

Technische Daten

Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Prüfspannung4 kV (KNX/EIB Busleitung)
AnschlussAnschluss- und Abzweigklemme
SchutzklasseIII
Einbautiefe15 mm
Umgebungstemperatur-5 °C bis +50 °C
Stromaufnahme8 - 12 mA

Hinweise

  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA)
  • Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.

Abmessungen

Breite70,00 mm
Höhe70,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

alternative Wippen

Montageanleitung.

Art.-Nr. 5369 .. 5370 .. 5371 .. 5372 .. 5386 .. 5387 .. 5388 .. 5389 ..

PDF, 3.01 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank