0

Bascule 2x sans impression System 70

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
5370 70
11,81
4010337127239
1/5
02
blanc satiné (laqué)
5370 72
16,94
4010337127246
1/5
02
anthracite (laqué)
5370 73
16,94
4010337127291
1/5
02
noir mat (laqué)
5370 74
16,94
4010337127253
1/5
02
gris mat (laqué)
5370 76
16,94
4010337127307
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

blanc brillant
EAN 4010337127239
Réf. 5370 70UC 1/5
11,81 EURSP 02
blanc satiné (laqué)
EAN 4010337127246
Réf. 5370 72UC 1/5
16,94 EURSP 02
anthracite (laqué)
EAN 4010337127291
Réf. 5370 73UC 1/5
16,94 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337127253
Réf. 5370 74UC 1/5
16,94 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337127307
Réf. 5370 76UC 1/5
16,94 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

Caractéristiques

  • Bouton-poussoir pour la commande manuelle du système Gira One.
  • Capteur de température intégré pour la mesure de la température d’ambiance.
  • Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0.
  • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

Fonctions de commande

  • Commutation de consommateurs, comme par ex. l’éclairage, une prise ou une pompe.
  • Variation de l’intensité de l’éclairage.
  • Commande des consommateurs d’ombrage et de ventilation (stores, volets roulants, lucarnes, dômes de toit et auvents).
  • Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation.
  • Appel de variantes d’ambiance.
  • Utilisation comme bouton-poussoir de cage d’escalier pour activer la fonction de cage d’escalier pour les consommateurs de commutation et de variation.
  • Fonction en tant que bouton-poussoir d’appel d’étage avec le Gira G1.
  • Commande d’appareils audio Sonos.
  • Commande de consommateurs Hue.
  • Commande de consommateurs eNet
  • Fonction en tant qu’ouvre-porte et ouvre-porte de garage.
  • Fonction boost.

Température ambiante

  • Calibrage de la température pour le capteur de température intégré.

Affichage LED

  • Luminosité de la LED d’état réglable sur 5 niveaux et arrêt.
  • Couleur de la LED d’état (rouge, vert, bleu) réglable.
  • Sélection de la fonction de la LED d’état réglable selon la fonction de bascule : toujours sur ARRÊT, toujours sur MARCHE, affichage d’actionnement ou affichage d’état.
  • Toutes utilisables de manière universelle pour la bascule de gauche et de droite.

Caractéristiques techniques

Support Gira OneTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tension d'essai4 kV (ligne de bus KNX/EIB)
RaccordementBorne de raccordement et de dérivation
Classe de protectionIII
Profondeur de montage15 mm
Température ambiante-5°C à +50°C
Consommation de courant8 - 12 mA

Indications

  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GAP)
  • Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes alternatives.

Dimensions

Largeur70,00 mm
Hauteur70,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Bascules alternatives

mode d'emploi.

Réf. 5369 .. 5370 .. 5371 .. 5372 .. 5386 .. 5387 .. 5388 .. 5389 ..

PDF, 3.01 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias