0

Klawisz 2x bez nadruku System 70

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
5370 70
4010337127239
1/5
czysta biel matowa (lakierowana)
5370 72
4010337127246
1/5
antracytowy (lakierowany)
5370 73
4010337127291
1/5
czarny matowy (lakierowany)
5370 74
4010337127253
1/5
szary matowy (lakierowany)
5370 76
4010337127307
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337127239
Nr artykułu 5370 70Op. 1/5
SC
czysta biel matowa (lakierowana)
EAN 4010337127246
Nr artykułu 5370 72Op. 1/5
SC
antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337127291
Nr artykułu 5370 73Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337127253
Nr artykułu 5370 74Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337127307
Nr artykułu 5370 76Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

Cechy

  • Przycisk do obsługi systemu Gira One.
  • Zintegrowany czujnik temperatury do pomiaru temperatury w pomieszczeniu.
  • Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
  • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

Funkcje obsługi

  • Włączanie odbiorników, takich jak np. oświetlenie, gniazdo wtyczkowe lub pompa.
  • Ściemnianie oświetlenia.
  • Obsługa urządzeń do zacieniania i wentylacji (żaluzja, roleta, okno dachowe, świetlik kopułkowy i markiza).
  • Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji.
  • Wywoływanie wariantów sceny świetlnej.
  • Zastosowanie w funkcji przycisku oświetlenia klatki schodowej do aktywacji funkcji klatki schodowej w urządzeniach do włączania i ściemniania.
  • Funkcja przycisku przywołania na piętrze w połączeniu z Gira G1.
  • Sterowanie urządzeniami audio systemu Sonos.
  • Sterowanie odbiornikami Hue.
  • Sterowanie odbiornikami eNet
  • Funkcja mechanizmu otwierania drzwi lub bramy garażowej.
  • Funkcja Boost.

Temperatura w pomieszczeniu

  • Kalibracja temperatury dla zintegrowanego czujnika temperatury.

Wskaźnik LED

  • Ustawianie jasności lampki kontrolnej stanu LED w 5 stopniach i wyłączanie.
  • Ustawianie koloru lampki kontrolnej stanu LED (czerwony, zielony, niebieski).
  • Wybór funkcji lampki kontrolnej stanu LED zależnie od funkcji klawisza: zawsze wyłączona, zawsze włączona, potwierdzenie zadziałania lub wskazanie stanu.
  • Może być stosowany uniwersalnie dla lewego i prawego klawisza.

Dane techniczne

Gira One MediumSkrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Napięcie probiercze4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)
PrzyłączeZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Klasa ochronnościIII
Głębokość montażu15 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +50 °C
Pobór prądu8 – 12 mA

Wskazówki

  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA)
  • Klawisze można opcjonalnie wymienić na warianty alternatywne.

Wymiary

Szerokość70,00 mm
Wysokość70,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Alternative rockers

Instructions for assembly.

Nr artykułu 5369 .. 5370 .. 5371 .. 5372 .. 5386 .. 5387 .. 5388 .. 5389 ..

PDF, 3.01 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych