0

eNet draadloze handzender 2-voudig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
antraciet
5352 10
65,18
4010337774082
1
42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

antraciet
EAN 4010337774082
Artikelnr. 5352 10VE 1
EUR 65,18PS 42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Steeds twee toetsen behoren tot een kanaal.
  • Toetsparen als kanaal- of scènefunctie instelbaar.
  • Status-led.
  • Batterijgevoed apparaat.

Technische gegevens

Nominale spanningDC 3 V
Batterij
TypeCR 2450N
UN-nummer3091
Afmetingen
B x h x d40,5 x 55 x 15 mm

Let op

  • Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.

Inhoud

  • Batterijen zijn bij levering inbegrepen.

Meer links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Datablad

Bestektekst

Draadloze handzender tweevoudig, Draadloze handzender viervoudig

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 5352 10 5354 10

PDF, 262.95 KB

Download
eNet SMART HOME Spraakbesturing

QUICK START GUIDE

PDF, 2.67 MB

Download
eNet systeemhandboek

eNet SMART HOME

PDF, 6.66 MB

Download
eNet Radio remote control, 2-gang

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5352 10

PDF, 279.63 KB

Download
eNet Radio remote control, 2-gang

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5352 10

PDF, 188.32 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase