Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
antracita
EAN 4010337774082
Ref. 5352 10Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características
Dos teclas pertenecen respectivamente a un canal.
Pares de teclas ajustables respectivamente como función de canal o de escenario.
LED de estado.
Dispositivo alimentado por pilas.
Datos técnicos
Tensión nominal
3 V CC
Pila
Tipo
CR 2450N
N.º NU
3091
Dimensiones
An x Al x Pr
40,5 x 55 x 15 mm
Notas
Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.
Volumen de entrega
Las pilas están incluidas en la entrega.
Otros enlaces
El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios Más
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.