0

eNet Radio-fjärrkontroll 2knapps

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
antracit
5352 10
1704009
4010337774082
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

antracit
EAN 4010337774082
Art.nr 5352 10VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Vardera två tryckknappar hör till en kanal.
  • Tryckknappsparen kan ställas in som kanal- eller scenfunktion.
  • Status-LED.
  • Batteridriven apparat.

Tekniska data

MärkspänningDC 3 V
Batteri
TypCR 2450N
UN-nr3091
Mått
B x H x D40,5 x 55 x 15 mm

Anmärkning

  • Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.

Leveransen innehåller

  • Batterier ingår i leveransen.

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Trådlös fjärrkontroll 2-kanals, Trådlös fjärrkontroll 4-kanals

Bruksanvisning.

Art.nr 5352 10 5354 10

PDF, 262.24 KB

Ladda ner
eNet Radio remote control, 2-gang

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5352 10

PDF, 279.63 KB

Ladda ner
eNet Radio remote control, 2-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr 5352 10

PDF, 188.32 KB

Ladda ner
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Ladda ner
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Ladda ner
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen