Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
anthracite
EAN 4010337774082
Réf. 5352 10UC 1
65,18 EURSP 42
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques
Deux touches correspondent respectivement à un canal.
Paire de touches réglable respectivement comme fonction de canal ou d'ambiance.
LED d'état.
Appareil sur piles.
Caractéristiques techniques
Tension nominale
DC 3 V
Batterie
Type
CR 2450N
N° UN
3091
Dimensions
L x H x P
40,5 x 55 x 15 mm
Indications
Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.
Contenu de la livraison
Piles sont comprises dans la livraison.
Liens supplémentaires
Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment En savoir plus
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.