Drukcontact met wip 2-voudig onbedrukt/pijlsymbolen voor Gira One en KNX System 70
zuiver wit glanzend
5175 70
111,97
4010337127178
1/5
06
zuiver wit mat (gelakt)
5175 72
118,20
4010337127185
1/5
06
antraciet (gelakt)
5175 73
118,20
4010337127215
1/5
06
zwart mat (gelakt)
5175 74
118,20
4010337127192
1/5
06
grijs mat (gelakt)
5175 76
118,20
4010337127222
1/5
06
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.
Kenmerken
Drukcontact voor de bediening van het Gira One systeem. Geïntegreerde temperatuurvoeler voor de meting van de ruimtetemperatuur. Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0. Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.
Bedieningsfuncties
Schakelen van verbruikers, bijvoorbeeld licht, wandcontactdoos of pomp. Bediening van zonwerings- en ventilatieverbruikers (jaloezieën, rolluiken, dakramen, dakkoepels en markiezen). Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers. Oproepen van scènevarianten. Gebruik als trappenhuisdrukcontact om de trappenhuisfunctie te activeren bij schakel- en dimverbruikers. Functie als verdiepingsoproepknop samen met de Gira G1. Bediening van Sonos audio-apparaten. Bediening van Hue verbruikers. Besturing van eNet-verbruikers Functie als deur- of garagedeuropener.
Ruimtetemperatuur
Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.
Ledweergave
Lichtsterkte van de status-led instelbaar in 5 stappen en Uit. Kleur van de status-led instelbaar (rood, groen, blauw). Functiekeuze van de status-led kan afhankelijk van de wipfunctie worden ingesteld: altijd UIT, altijd AAN, activeringsweergave of statusweergave.
Technische gegevens
| Gira One medium | Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 |
| Testspanning | 4 kV (KNX/EIB buskabel) |
| Aansluiting | Aansluit- en aftakklem |
| Beschermingsklasse | III |
| Inbouwdiepte | 15 mm |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +50 °C |
| Stroomverbruik | 8 - 12 mA |
Let op
Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA) De wippen kunnen optioneel door alternatieve varianten worden vervangen.
Drukcontact, wip voor Gira One
Gebruiksaanwijzingen
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 3.33 MB
Drukcontact, wip voor KNX
Gebruiksaanwijzingen
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 3.44 MB
Drukcontact, wip voor KNX
Productdatabase
Productdatabank vanaf ETS5.7.3
Artikelnr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
ZIP, 4.02 MB
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase