0

Taster mit Wippe 2fach unbedruckt / Pfeilsymbole für Gira One und KNX System 70

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
5175 70
111,97
4010337127178
1/5
06
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
5175 72
118,20
4010337127185
1/5
06
Anthrazit (lackiert)
5175 73
118,20
4010337127215
1/5
06
Schwarz matt (lackiert)
5175 74
118,20
4010337127192
1/5
06
Grau matt (lackiert)
5175 76
118,20
4010337127222
1/5
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337127178
Art.-Nr. 5175 70VE 1/5
111,97 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337127185
Art.-Nr. 5175 72VE 1/5
118,20 EURPS 06
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337127215
Art.-Nr. 5175 73VE 1/5
118,20 EURPS 06
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337127192
Art.-Nr. 5175 74VE 1/5
118,20 EURPS 06
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337127222
Art.-Nr. 5175 76VE 1/5
118,20 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Taster für die Bedienung des Gira One Systems.
  • Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur.
  • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0.
  • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

Bedienfunktionen

  • Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe.
  • Licht dimmen.
  • Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien, Rollläden, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen).
  • Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern.
  • Aufrufen von Szenenvarianten.
  • Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei Schalt- und Dimmverbrauchern.
  • Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1.
  • Steuerung von Sonos Audiogeräten.
  • Steuerung von Hue Verbrauchern.
  • Steuerung von eNet-Verbrauchern
  • Funktion als Tür- oder Garagentoröffner.
  • Boost-Funktion.

Raumtemperatur

  • Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.

LED-Anzeige

  • Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
  • Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar.
  • Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige.

Technische Daten

Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Prüfspannung4 kV (KNX/EIB Busleitung)
AnschlussAnschluss- und Abzweigklemme
SchutzklasseIII
Einbautiefe15 mm
Umgebungstemperatur-5 °C bis +50 °C
Stromaufnahme8 - 12 mA

Hinweise

  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA)
  • Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Button with rocker, 2-gang blank / arrow symbols for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5175 005 5175 01 5175 015 5175 03 5175 26 5175 27 5175 28 5175 70 5175 72 5175 73 5175 74 5175 76 5175 112 5175 600

PDF, 266.17 KB

Download
Taster mit Wippe für Gira One und KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5171 005 5171 01 5171 015 5171 03 5171 26 5171 27 5171 28 5171 70 5171 72 5171 73 5171 74 5171 76 5171 112 5171 600 5172 005 5172 01 5172 015 5172 03 5172 26 5172 27 5172 28 5172 70 5172 72 5172 73 5172 74 5172 76 5172 112 5172 600 5173 005 5173 01 5173 015 5173 03 5173 26 5173 27 5173 28 5173 70 5173 72 5173 73 5173 74 5173 76 5173 112 5173 600 5174 005 5174 01 5174 015 5174 03 5174 26 5174 27 5174 28 5174 70 5174 72 5174 73 5174 74 5174 76 5174 112 5174 600 5175 005 5175 01 5175 015 5175 03 5175 26 5175 27 5175 28 5175 70 5175 72 5175 73 5175 74 5175 76 5175 112 5175 600

PDF, 229.31 KB

Download
Taster, Wippe für Gira One

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.33 MB

Download
Taster, Wippe für KNX

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.44 MB

Download
Taster, Wippe für KNX

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 4.9 MB

Download
Taster, Wippe für KNX

ab ETS5.7.3

Art.-Nr. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

ZIP, 4.02 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank