0

Pulsante con bilanciere, 2 moduli non stampato/simboli freccia per Gira One e KNX System 70

Nuovo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
5175 70
111,97
4010337127178
1/5
06
bianco puro satinato (verniciato)
5175 72
118,20
4010337127185
1/5
06
antracite (verniciato)
5175 73
118,20
4010337127215
1/5
06
nero opaco (verniciato)
5175 74
118,20
4010337127192
1/5
06
grigio opaco (verniciato)
5175 76
118,20
4010337127222
1/5
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

bianco puro brillante
EAN 4010337127178
Cod. art. 5175 70Conf. 1/5
111,97 EURPS 06
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337127185
Cod. art. 5175 72Conf. 1/5
118,20 EURPS 06
antracite (verniciato)
EAN 4010337127215
Cod. art. 5175 73Conf. 1/5
118,20 EURPS 06
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337127192
Cod. art. 5175 74Conf. 1/5
118,20 EURPS 06
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337127222
Cod. art. 5175 76Conf. 1/5
118,20 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

Caratteristiche

Funzione nel sistema Gira One

  • Pulsante di comando del sistema Gira One.
  • Sensore di temperatura integrato per rilevare la temperatura ambiente.
  • Funzione tasti e bilanciere.
  • Programmazione e messa in servizio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5.0.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Funzioni di comando

  • Funzionamento con funzione tasti o funzione bilanciere.

Novità a partire da GPA V6.1:

  • - Nella modalità Funzione tasti è possibile controllare le seguenti funzioni per ciascun tasto:- Commutazione, regolazione della luce, ombreggiatura e ventilazione, scena- Nella modalità operativa Funzione bilanciere è possibile controllare le seguenti funzioni per ciascun bilanciere- Commutazione, regolazione della luce, ombreggiatura e ventilazione, vano scala, chiamata al piano (G1), controllo audio Sonos, porta del garage, apriporta, boost
  • Commutazione di utenze, come ad es. luce, presa o pompa.
  • Dimmer luce.
  • Comando delle utenze ombreggiatura e di ventilazione (veneziane, tapparelle, lucernari, cupole e tende da sole).
  • Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, di dimmer, ombreggiatura e di ventilazione.
  • Richiamo di varianti di scene.
  • Impiego come pulsante vano scala per attivare la funzione vano scala per utenze di commutazione e regolazione della luce.
  • Funzione come pulsante di chiamata al piano insieme al Gira G1.
  • Comando dei dispositivi audio Sonos.
  • Controllo delle utenze Hue.
  • Controllo delle utenze eNet.
  • Funzione come apriporta o aprigarage.
  • Funzione boost.

Temperatura ambiente

  • Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.

Indicatore a LED

  • Luminosità del LED di stato regolabile su 5 livelli e OFF.
  • Colore del LED di stato regolabile (rosso, verde, blu).
  • Selezione della funzione del LED di stato impostabile in base alla funzione bilanciere: sempre OFF, sempre ON, indicazione di azionamento o di stato.

Funzione nel sistema Gira KNX

  • Pulsante per KNX e Gira One con accoppiatore bus integrato.
  • Sensore di temperatura integrato.
  • Funzione bilanciere o tasti impostabile per ogni superficie di comando.
  • È possibile controllare fino a quattro funzioni tramite la funzione pulsante del pulsante KNX.

Funzioni di comando

  • Modalità di comando con funzionamento a pulsante o bilancieri parametrizzabile.
  • Commutazione, dimmeraggio e temperatura del colore, controllo del colore e della luminosità, veneziana, encoder, apparecchio derivato per scene, comando a 2 canali e apparecchio derivato regolatore.
  • Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione).
  • Regolazione della luce e temperatura del colore: È possibile impostare luminosità e/o temperatura del colore, il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un telegramma di arresto al termine dell’azionamento.
  • Controllo del colore e della luminosità: È possibile impostare il ciclo di colori o la regolazione della luminosità, il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e attenuazione, il valore iniziale, gli incrementi e il tempo tra due telegrammi.
  • Veneziana: possibilità di impostare il comando alla pressione e il metodo di comando. Il metodo di comando può essere regolato sui tempi per l’azionamento breve e lungo e la regolazione delle lamelle.
  • Encoder: Il modo operativo (encoder 1 byte, 2 byte, 3 byte o 6 byte) e il valore sono regolabili.
  • Apparecchio derivato scene: è possibile impostare il modo operativo (con o senza funzione di memoria) e il numero di scena.
  • Comando a 2 canali: premendo un tasto è possibile inviare fino a due telegrammi al KNX. È possibile impostare il metodo di comando e regolare il tempo per l’attivazione breve e lunga. Il modo operativo dei canali può essere impostato separatamente.
  • Apparecchio derivato regolatore: È possibile regolare il modo operativo (commutazione del modo operativo, commutazione forzata del modo operativo, funzione di presenza e modifica del valore nominale).
  • Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.

Caratteristiche apparecchi derivati regolatore

  • L’apparecchio derivato regolatore può essere parametrizzato come funzione di un bilanciere o di un tasto. Controllo di un regolatore di temperatura ambiente (modalità di funzionamento, funzione di presenza e modifica del valore nominale).
  • Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato.
  • La misurazione della temperatura può essere attivata. Misurazione della temperatura ambiente con un sensore interno o, opzionalmente, formando un valore misurato della temperatura misurata internamente con una temperatura esterna.

Funzioni dei LED di stato

  • La selezione della funzione avviene tramite LED di stato. Le seguenti funzioni sono parametrizzabili: sempre OFF, sempre ON, indicatore azionamento, conferma telegramma, indicatore di stato, comando tramite un altro oggetto LED, indicatore della modalità operativa, indicatore di stato del regolatore, indicatore di stato di presenza e indicatore della modifica del valore nominale.
  • Il colore può essere parametrizzato. La selezione del colore viene effettuata complessivamente per tutti i LED di stato o separatamente per ciascun LED di stato dell’apparecchio. I LED di stato possono essere illuminati in rosso, verde o blu.
  • La luminosità del LED di stato può essere regolata su cinque livelli. L’abbassamento notturno può essere utilizzato per ridurre la luminosità dei LED di stato durante le ore notturne tramite l’oggetto di comunicazione.

Dati tecnici

Supporto Gira OneTwisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Supporto KNXTP256
Tensione di prova4 kV (linea bus KNX/EIB)
Collegamentomorsetto di collegamento e di derivazione
Classe di protezioneIII
Profondità di montaggio15 mm
Temperatura ambienteda -5 °C a +50 °C
Corrente assorbita8 - 12 mA

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.
  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
  • Come opzione gli interruttori a bilanciere possono essere sostituiti con varianti alternative.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Pulsante, bilanciere per Gira One

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.33 MB

Download
Pulsante, bilanciere per KNX

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.44 MB

Download
Pulsante, bilanciere per KNX

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.3

Cod. art. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

ZIP, 4.02 MB

Download
Button with rocker for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5171 005 5171 01 5171 015 5171 03 5171 26 5171 27 5171 28 5171 70 5171 72 5171 73 5171 74 5171 76 5171 112 5171 600 5172 005 5172 01 5172 015 5172 03 5172 26 5172 27 5172 28 5172 70 5172 72 5172 73 5172 74 5172 76 5172 112 5172 600 5173 005 5173 01 5173 015 5173 03 5173 26 5173 27 5173 28 5173 70 5173 72 5173 73 5173 74 5173 76 5173 112 5173 600 5174 005 5174 01 5174 015 5174 03 5174 26 5174 27 5174 28 5174 70 5174 72 5174 73 5174 74 5174 76 5174 112 5174 600 5175 005 5175 01 5175 015 5175 03 5175 26 5175 27 5175 28 5175 70 5175 72 5175 73 5175 74 5175 76 5175 112 5175 600

PDF, 229.31 KB

Download
Button with rocker, 2-gang blank / arrow symbols for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5175 005 5175 01 5175 015 5175 03 5175 26 5175 27 5175 28 5175 70 5175 72 5175 73 5175 74 5175 76 5175 112 5175 600

PDF, 266.17 KB

Download
Button, rocker for KNX

Technical documentation.

Cod. art. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 4.88 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale