0

Bouton-poussoir avec bascule 2x sans impression / symboles de flèche pour Gira One et KNX System 70

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
5175 70
111,97
4010337127178
1/5
06
blanc satiné (laqué)
5175 72
118,20
4010337127185
1/5
06
anthracite (laqué)
5175 73
118,20
4010337127215
1/5
06
noir mat (laqué)
5175 74
118,20
4010337127192
1/5
06
gris mat (laqué)
5175 76
118,20
4010337127222
1/5
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

blanc brillant
EAN 4010337127178
Réf. 5175 70UC 1/5
111,97 EURSP 06
blanc satiné (laqué)
EAN 4010337127185
Réf. 5175 72UC 1/5
118,20 EURSP 06
anthracite (laqué)
EAN 4010337127215
Réf. 5175 73UC 1/5
118,20 EURSP 06
noir mat (laqué)
EAN 4010337127192
Réf. 5175 74UC 1/5
118,20 EURSP 06
gris mat (laqué)
EAN 4010337127222
Réf. 5175 76UC 1/5
118,20 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Bouton-poussoir pour la commande manuelle du système Gira One.
  • Capteur de température intégré pour la mesure de la température d’ambiance.
  • Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0.
  • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

Fonctions de commande

  • Commutation de consommateurs, comme par ex. l’éclairage, une prise ou une pompe.
  • Variation de l’intensité de l’éclairage.
  • Commande des consommateurs d’ombrage et de ventilation (stores, volets roulants, lucarnes, dômes de toit et auvents).
  • Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation.
  • Appel de variantes d’ambiance.
  • Utilisation comme bouton-poussoir de cage d’escalier pour activer la fonction de cage d’escalier pour les consommateurs de commutation et de variation.
  • Fonction en tant que bouton-poussoir d’appel d’étage avec le Gira G1.
  • Commande d’appareils audio Sonos.
  • Commande de consommateurs Hue.
  • Commande de consommateurs eNet
  • Fonction en tant qu’ouvre-porte et ouvre-porte de garage.
  • Fonction boost.

Température ambiante

  • Calibrage de la température pour le capteur de température intégré.

Affichage LED

  • Luminosité de la LED d’état réglable sur 5 niveaux et arrêt.
  • Couleur de la LED d’état (rouge, vert, bleu) réglable.
  • Sélection de la fonction de la LED d’état réglable selon la fonction de bascule : toujours sur ARRÊT, toujours sur MARCHE, affichage d’actionnement ou affichage d’état.

Caractéristiques techniques

Support Gira OneTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tension d'essai4 kV (ligne de bus KNX/EIB)
RaccordementBorne de raccordement et de dérivation
Classe de protectionIII
Profondeur de montage15 mm
Température ambiante-5°C à +50°C
Consommation de courant8 - 12 mA

Indications

  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GAP)
  • Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes alternatives.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Bouton‐poussoir, bascule pour Gira One

Mode d'emploi.

Réf. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.33 MB

Téléchargement
Bouton‐poussoir, bascule pour KNX

Mode d'emploi.

Réf. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.44 MB

Téléchargement
Bouton‐poussoir, bascule pour KNX

Base de données de produits à partir d'ETS5.7.3

Réf. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

ZIP, 4.02 MB

Téléchargement
Button with rocker for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 5171 005 5171 01 5171 015 5171 03 5171 26 5171 27 5171 28 5171 70 5171 72 5171 73 5171 74 5171 76 5171 112 5171 600 5172 005 5172 01 5172 015 5172 03 5172 26 5172 27 5172 28 5172 70 5172 72 5172 73 5172 74 5172 76 5172 112 5172 600 5173 005 5173 01 5173 015 5173 03 5173 26 5173 27 5173 28 5173 70 5173 72 5173 73 5173 74 5173 76 5173 112 5173 600 5174 005 5174 01 5174 015 5174 03 5174 26 5174 27 5174 28 5174 70 5174 72 5174 73 5174 74 5174 76 5174 112 5174 600 5175 005 5175 01 5175 015 5175 03 5175 26 5175 27 5175 28 5175 70 5175 72 5175 73 5175 74 5175 76 5175 112 5175 600

PDF, 229.31 KB

Téléchargement
Button with rocker, 2-gang blank / arrow symbols for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5175 005 5175 01 5175 015 5175 03 5175 26 5175 27 5175 28 5175 70 5175 72 5175 73 5175 74 5175 76 5175 112 5175 600

PDF, 266.17 KB

Téléchargement
Button, rocker for KNX

Technical documentation.

Réf. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 4.88 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias