0

Pulsador con tecla basculante de 2 elementos sin imprimir / símbolos de flecha para Gira One y KNX System 70

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
5175 70
4010337127178
1/5
blanco mate (lacado)
5175 72
4010337127185
1/5
antracita (pintado)
5175 73
4010337127215
1/5
negro mate (pintado)
5175 74
4010337127192
1/5
gris mate (pintado)
5175 76
4010337127222
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad. Disponible a partir de 09/2026.

blanco brillante
EAN 4010337127178
Ref. 5175 70Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate (lacado)
EAN 4010337127185
Ref. 5175 72Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337127215
Ref. 5175 73Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337127192
Ref. 5175 74Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337127222
Ref. 5175 76Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad. Disponible a partir de 09/2026.

Accesorios opcionales

Características

  • Pulsador para el manejo del sistema Gira One.
  • Sensor integrado de temperatura para medir la temperatura ambiente.
  • Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0.
  • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

Funciones de mando

  • Conmutación de consumidores, p. ej., luz, base de enchufe o bomba.
  • Regulación de luz.
  • Manejo de consumidores de sombreado y ventilación (persiana, persianas enrollables, tragaluces, claraboyas y toldos).
  • Cómodo control de grupo de consumidores de conmutación, regulación, sombreado y ventilación.
  • Activación de variantes de escenarios.
  • Uso como pulsador para escalera para activar la función de escalera de consumidores de interruptores y reguladores.
  • Función como pulsador de llamada de planta junto con el Gira G1.
  • Control de equipos de sonido Sonos.
  • Control de consumidores Hue.
  • Control de consumidores eNet.
  • Función como contacto de apertura de puerta o de puerta de garaje.
  • Función Boost.

Temperatura ambiente

  • Compensación de temperatura para el sensor de temperatura integrado.

Indicación LED

  • Luminosidad del LED de estado ajustable a 5 niveles y OFF.
  • Color del LED de estado (rojo, verde, azul) ajustable.
  • Selección de función del LED de estado ajustable dependiendo de la función de tecla basculante: siempre OFF, siempre ON, indicador de activación o indicador de estado.

Datos técnicos

Gira One MediumPar trenzado o "Twisted Pair" (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensión de prueba4 kV (cable de bus KNX/EIB)
ConexiónBorne de conexión y de derivación
Clase de protecciónIII
Profundidad de instalación15 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +50 °C
Consumo de corriente8 - 12 mA

Notas

  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA)
  • Existe la opción de sustituir las teclas basculantes por variantes alternativas.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Pulsador, tecla basculante para Gira One

Manual de instrucciones.

Ref. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.33 MB

Descarga
Pulsador, tecla basculante para KNX

Manual de instrucciones.

Ref. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.44 MB

Descarga
Pulsador, tecla basculante para KNX

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.3

Ref. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

ZIP, 4.02 MB

Descarga
Button with rocker for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 5171 005 5171 01 5171 015 5171 03 5171 26 5171 27 5171 28 5171 70 5171 72 5171 73 5171 74 5171 76 5171 112 5171 600 5172 005 5172 01 5172 015 5172 03 5172 26 5172 27 5172 28 5172 70 5172 72 5172 73 5172 74 5172 76 5172 112 5172 600 5173 005 5173 01 5173 015 5173 03 5173 26 5173 27 5173 28 5173 70 5173 72 5173 73 5173 74 5173 76 5173 112 5173 600 5174 005 5174 01 5174 015 5174 03 5174 26 5174 27 5174 28 5174 70 5174 72 5174 73 5174 74 5174 76 5174 112 5174 600 5175 005 5175 01 5175 015 5175 03 5175 26 5175 27 5175 28 5175 70 5175 72 5175 73 5175 74 5175 76 5175 112 5175 600

PDF, 229.31 KB

Descarga
Button with rocker, 2-gang blank / arrow symbols for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5175 005 5175 01 5175 015 5175 03 5175 26 5175 27 5175 28 5175 70 5175 72 5175 73 5175 74 5175 76 5175 112 5175 600

PDF, 266.17 KB

Descarga
Button, rocker for KNX

Technical documentation.

Ref. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 4.88 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios