0

Wandcontactdoos met randaarde 2-voudig 16 A 250 V~voorbedraad, compleet met afdekraam Standard 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4793 01
23,40
4010337095286
1/5
01
zuiver wit glanzend
4793 03
23,40
4010337095293
1/5
01
zuiver wit mat
4793 04
23,40
4010337095309
1/5
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337095286
Artikelnr. 4793 01VE 1/5
EUR 23,40PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337095293
Artikelnr. 4793 03VE 1/5
EUR 23,40PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337095309
Artikelnr. 4793 04VE 1/5
EUR 23,40PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Geaarde draagring.

Technische gegevens

Inbouwdiepte29 mm
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²

Let op

  • Geschikt voor inbouwdoos 2-voudig, bijvoorbeeld Kaiser, Attema UD50 en PVD 50, HAF 250 en G250, alsook voor click-it wandgootdozen Van Geel.

Inhoud

  • Compleet met afdekraam 2-voudig Gira Standard 55.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

SCHUKO® socket outlet 2-gang 16 A 250 V~ pre-wired, including cover frame

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 4793 01 4793 03 4793 04 4821 01 4821 03 4831 01 4831 03 4921 02 4921 021 4921 023 4925 01 4925 02 4925 021 4925 023 4925 03 4931 02 4931 021 4931 023 4935 01 4935 02 4935 021 4935 023 4935 03

PDF, 72.81 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase