0

SCHUKO-Steckdose 2fach 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett mit Abdeckrahmen Standard 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4793 01
24,45
4010337095286
1/5
01
Reinweiß glänzend
4793 03
24,45
4010337095293
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4793 04
24,45
4010337095309
1/5
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337095286
Art.-Nr. 4793 01VE 1/5
24,45 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337095293
Art.-Nr. 4793 03VE 1/5
24,45 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337095309
Art.-Nr. 4793 04VE 1/5
24,45 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Geerdeter Tragring.

Technische Daten

Einbautiefe29 mm
Leitergutstarr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Passend für Einbaudose 2fach, z. B. Kaiser, Attema UD50 und PVD 50, HAF 250 und G250, sowie Klick-Kanaldosen Van Geel.

Lieferumfang

  • Komplett mit Abdeckrahmen 2fach Gira Standard 55.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

SCHUKO®-Steckdose 2fach 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett mit Abdeckrahmen, Standard 55

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 4793 01 4793 03 4793 04 4821 01 4821 03 4831 01 4831 03 4921 02 4921 021 4921 023 4925 01 4925 02 4925 021 4925 023 4925 03 4931 02 4931 021 4931 023 4935 01 4935 02 4935 021 4935 023 4935 03

PDF, 72.81 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank