0

Prise SCHUKO 2x 16 A 250 V~précâblée, complète avec cadre de finition Standard 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4793 01
23,40
4010337095286
1/5
01
blanc brillant
4793 03
23,40
4010337095293
1/5
01
blanc satiné
4793 04
23,40
4010337095309
1/5
01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337095286
Réf. 4793 01UC 1/5
23,40 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337095293
Réf. 4793 03UC 1/5
23,40 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337095309
Réf. 4793 04UC 1/5
23,40 EURSP 01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage29 mm
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Convient pour boîtier d'encastrement double, p. ex. Kaiser, Attema UD50 et PVD 50, HAF 250 et G250, ainsi que les boîtiers pour goulottes à clipser de Van Geel.

Contenu de la livraison

  • Au complet avec cadre de finition double Gira Standard 55.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

SCHUKO® socket outlet 2-gang 16 A 250 V~ pre-wired, including cover frame

EC Declaration of conformity

Réf. 4793 01 4793 03 4793 04 4821 01 4821 03 4831 01 4831 03 4921 02 4921 021 4921 023 4925 01 4925 02 4925 021 4925 023 4925 03 4931 02 4931 021 4931 023 4935 01 4935 02 4935 021 4935 023 4935 03

PDF, 72.81 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias