0

Presa SCHUKO 2 moduli 16 A 250 V~precablata, completa di placca Standard 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
4793 01
24,45
4010337095286
1/5
01
bianco puro brillante
4793 03
24,45
4010337095293
1/5
01
bianco puro satinato
4793 04
24,45
4010337095309
1/5
01

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337095286
Cod. art. 4793 01Conf. 1/5
24,45 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337095293
Cod. art. 4793 03Conf. 1/5
24,45 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337095309
Cod. art. 4793 04Conf. 1/5
24,45 EURPS 01

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Anello di supporto con messa a terra.

Dati tecnici

Profondità di montaggio29 mm
Materiale conduttorerigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Adatta per scatola da incasso 2 moduli, ad esempio Kaiser, Attema UD50 e PVD 50, HAF 250 e G250 e scatole a canalina clic Van Geel.

Contenuto della dotazione

  • Completo di placca a 2 moduli Standard 55.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

SCHUKO® socket outlet 2-gang 16 A 250 V~ pre-wired, including cover frame

EC Declaration of conformity

Cod. art. 4793 01 4793 03 4793 04 4821 01 4821 03 4831 01 4831 03 4921 02 4921 021 4921 023 4925 01 4925 02 4925 021 4925 023 4925 03 4931 02 4931 021 4931 023 4935 01 4935 02 4935 021 4935 023 4935 03

PDF, 72.81 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale