Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ zonder bevestigingsklauwen System 55
crème wit glanzend
4466 01
7,39
4010337095088
1/10
21
zuiver wit glanzend
4466 03
7,39
4010337095101
1/10
21
zuiver wit mat
4466 27
7,39
4010337095125
1/10/100
21
antraciet
4466 28
9,20
4010337095132
1/10/100
11
kleur aluminium
4466 26
14,03
4010337095118
1/10
11
zwart mat
4466 005
14,03
4010337095071
1/10/100
11
grijs mat
4466 015
14,03
4010337095095
1/5
11
edelstaal
4466 600
22,74
4010337095149
1/10
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). Geïntegreerde spreidklauwen. Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. Breukvaste sokkel van thermoplast.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 29 mm |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders van | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
Afmetingen
| Breedte | 55,00 mm |
| Hoogte | 55,00 mm |
| Diepte | 32,00 mm |
Cradle to Cradle Certified
Certificaten
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase