Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ sin garras de fijación System 55 blanco mate
4466 27
4010337095125
1/10/100
antracita
4466 28
4010337095132
1/10/100
negro mate
4466 005
4010337095071
1/10/100
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Añadir
Añadir
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). Garras de expansión encapsuladas. Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. Menor profundidad de montaje. Palanca de liberación grande y ergonómica. Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. Base de termoplástico resistente a la rotura. Datos técnicos Profundidad de instalación 29 mm Sección de conexión Para conductores de 1,5 mm² a 2,5 mm²
Dimensiones Anchura 55,00 mm Altura 55,00 mm Profundidad 32,00 mm
Cradle to Cradle CertifiedCertificados
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios