0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met led-oriëntatielicht en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4170 01
70,16
4010337094708
1/5
02
zuiver wit glanzend
4170 03
70,16
4010337094722
1/5
02
zuiver wit mat
4170 27
70,16
4010337094746
1/5
02
antraciet
4170 28
72,54
4010337094753
1/5
02
kleur aluminium
4170 26
76,13
4010337094739
1/5
02
zwart mat
4170 005
76,13
4010337094692
1/5
02
grijs mat
4170 015
76,13
4010337094715
1/5
02
edelstaal (gelakt)
4170 600
90,81
4010337094760
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337094708
Artikelnr. 4170 01VE 1/5
EUR 70,16PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337094722
Artikelnr. 4170 03VE 1/5
EUR 70,16PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337094746
Artikelnr. 4170 27VE 1/5
EUR 70,16PS 02
antraciet
EAN 4010337094753
Artikelnr. 4170 28VE 1/5
EUR 72,54PS 02
kleur aluminium
EAN 4010337094739
Artikelnr. 4170 26VE 1/5
EUR 76,13PS 02
zwart mat
EAN 4010337094692
Artikelnr. 4170 005VE 1/5
EUR 76,13PS 02
grijs mat
EAN 4010337094715
Artikelnr. 4170 015VE 1/5
EUR 76,13PS 02
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337094760
Artikelnr. 4170 600VE 1/5
EUR 90,81PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Wandcontactdoos met randaarde met verzonken lichtbalk.
  • De witte leds laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is.
  • De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de led-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit.
  • De led-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten.
  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Bedrijf0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand-by0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Lichtsterkte0,2 cd
Inbouwdiepte29 mm
Omgevingstemperatuur0 °C tot +40 °C
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²

Let op

  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Wandcontactdoos 16 A 250 ~ met LED-oriëntatieverlichting en shutter
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 4170 .. 4489 ..

PDF, 456.88 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase