0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4170 01
70,16
4010337094708
1/5
02
blanc brillant
4170 03
70,16
4010337094722
1/5
02
blanc satiné
4170 27
70,16
4010337094746
1/5
02
anthracite
4170 28
72,54
4010337094753
1/5
02
teinte alu
4170 26
76,13
4010337094739
1/5
02
noir mat
4170 005
76,13
4010337094692
1/5
02
gris mat
4170 015
76,13
4010337094715
1/5
02
acier inoxydable (laqué)
4170 600
90,81
4010337094760
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337094708
Réf. 4170 01UC 1/5
70,16 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337094722
Réf. 4170 03UC 1/5
70,16 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337094746
Réf. 4170 27UC 1/5
70,16 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337094753
Réf. 4170 28UC 1/5
72,54 EURSP 02
teinte alu
EAN 4010337094739
Réf. 4170 26UC 1/5
76,13 EURSP 02
noir mat
EAN 4010337094692
Réf. 4170 005UC 1/5
76,13 EURSP 02
gris mat
EAN 4010337094715
Réf. 4170 015UC 1/5
76,13 EURSP 02
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337094760
Réf. 4170 600UC 1/5
90,81 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Prise SCHUKO avec réglette d'éclairage incorporée.
  • Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher.
  • Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante.
  • La lampe LED est complètement intégrée dans la cache et aucune connexion séparée n'est nécessaire.
  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée
Fonctionnement0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
En attente0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA
Intensité lumineuse0,2 cd
Profondeur de montage29 mm
Température ambianteDe 0 °C à +40 °C
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur55,00 mm
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Prise de courant 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et shutter
Modes d’emploi

Mode d'emploi.

Réf. 4170 .. 4489 ..

PDF, 458.46 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias