0

Jordat uttag 16 A 250 V~ med LED-orienteringsbelysning och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
4170 01
4010337094708
1/5
kritvit blank
4170 03
4010337094722
1/5
kritvit sidenmatt
4170 27
4010337094746
1/5
antracit
4170 28
4010337094753
1/5
alufärg
4170 26
4010337094739
1/5
svart matt
4170 005
4010337094692
1/5
grå matt
4170 015
4010337094715
1/5
rostfritt stål (lackerat)
4170 600
4010337094760
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337094708
Art.nr 4170 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337094722
Art.nr 4170 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337094746
Art.nr 4170 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337094753
Art.nr 4170 28VE 1/5
PS
alufärg
EAN 4010337094739
Art.nr 4170 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337094692
Art.nr 4170 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337094715
Art.nr 4170 015VE 1/5
PS
rostfritt stål (lackerat)
EAN 4010337094760
Art.nr 4170 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Jordat uttag med infälld ljuslist.
  • De vita LED-lamporna lyser upp en ljuskorridor nedåt. På så sätt skapas en indirekt orienteringsbelysning, som fungerar väl även i sovrum.
  • Den integrerade skymningssensorn tänder automatiskt LED-lampan för vid skymning och släcker sedan när ljuset är tillräckligt starkt.
  • LED-lampan är komplett integrerad i täckplattan och en separat fastklämning är inte nödvändig.
  • Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Effektförbrukning
Drift0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
Standby0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA
Ljusstyrka0,2 cd
Inbyggnadsdjup29 mm
Omgivningstemperatur0 °C till +40 °C
LedarmaterialStyva och flexibla
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²

Anmärkning

  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.

Mått

Bredd55,00 mm
Höjd55,00 mm
Datablad


Anbudsunderlag


Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen