0

eNet draadloze energiesensor 4-voudig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
5473 00
311,11
4010337774372
1
42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

DIN-rail
EAN 4010337774372
Artikelnr. 5473 00VE 1
EUR 311,11PS 42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Met de eNet draadloze energiesensoren kunnen spannings-, stroom- en energiewaarden draadloos aan de eNet server worden overgedragen.
  • Registreren van stroom en spanning van de aangesloten verbruikers.
  • Berekenen van het actieve vermogen, het blindvermogen, het schijnvermogen en actieve elektrische energie.
  • Gebeurtenis- of tijdgestuurd zenden van meetwaardentelegrammen aan de eNet server.
  • Synchronisatie van de tijd met de eNet server.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Meetbereik
Stroom0 mA tot 16 A
Elektrisch vermogen0 tot 3680 W
Energieverbruik0 tot 99999 kWh
Radiofrequentie868,3 MHz
Bereik (vrije veld)ca. 100 m
Nominale belastingstroom16 A
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Lengte van de dataleidingmax. 3 m

Let op

  • Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een eNet server vereist.

Meer links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Datenblatt


Ausschreibungstexte


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)


Artikelnr. 547300

RFA, 484 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Artikelnr. 547300

IFC, 163.16 KB

Download
Draadloze energiesensor viervoudig
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 5473 00

PDF, 1.2 MB

Download
eNet SMART HOME Spraakbesturing
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem

QUICK START GUIDE

PDF, 2.67 MB

Download
eNet systeemhandboek
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem

eNet SMART HOME

PDF, 6.66 MB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.66 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase