0

Radiowy czujnik energii eNet 4x

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
5473 00
4010337774372
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337774372
Nr artykułu 5473 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Radiowe czujniki energii eNet umożliwiają radiowe przesyłanie wartości napięcia, prądu i energii do serwera eNet.
  • Rejestracja prądu i napięcia podłączonego odbiornika.
  • Obliczanie mocy czynnej, mocy biernej, mocy pozornej i energii skutecznej.
  • Nadawanie komunikatów z wartościami pomiarowymi do serwera eNet, sterowane zdarzeniami lub czasem.
  • Synchronizacja czasu i serwera eNet.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Zakres pomiarowy
Prąd0 mA do 16 A
Moc elektryczna0 do 3680 W
Zużycie energii0 do 99999 kWh
Częstotliwość radiowa868,3 MHz
Zasięg (na zewnątrz)ok. 100 m
Prąd znamionowy obciążenia16 A
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²
Długość przewodu danychmaks. 3 m

Wskazówki

  • Do pracy tego modularnego urządzenia konieczny jest serwer eNet.

Dalsze linki

Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku
Więcej

Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 547300

RFA, 484 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 547300

IFC, 163.16 KB

Do pobrania
PSTI Statement of Compliance
Deklaracja zgodności PSTI

PDF, 279.66 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych