0

Sensore energia radio eNet 4 canali

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
5473 00
329,15
4010337774372
1
42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.

AMG
EAN 4010337774372
Cod. art. 5473 00Conf. 1
329,15 EURPS 42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • I sensori energia radio eNet consentono la trasmissione radio di valori di tensione, corrente ed energia al server eNet.
  • Rilevamento di corrente e tensione dell'utenza collegata.
  • Calcolo della potenza attiva, della potenza reattiva, della potenza apparente e dell'energia elettrica.
  • Trasmissione di telegrammi dei valori misurati al server eNet in base agli eventi o temporizzata.
  • Sincronizzazione dell’ora con il server eNet.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Campo di misura
Energia elettricada 0 mA a 16 A
Potenza elettricada 0 a 3680 W
Consumo di energia0 ... 99999 kWh
Frequenza del segnale868,3 MHz
Portata (campo libero)circa 100 m
Corrente nominale assorbita dal carico16 A
Sezione dei conduttorimax 4 mm²
Lunghezza della linea datimax 3 m

Avvisi

  • Per il funzionamento di questo apparecchio di montaggio in serie occorre un server eNet.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)4

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 547300

RFA, 484 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 547300

IFC, 163.16 KB

Download
Sensore energia a radiofrequenza 4 moduli

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5473 00

PDF, 1.21 MB

Download
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Download
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Download
eNet wireless energy sensor, 4-gang

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5473 00

PDF, 279.66 KB

Download
eNet wireless energy sensor, 4-gang

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5473 00

PDF, 167.84 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale