0

eNet draadloze jaloezieactor 1-voudig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
5437 00
152,92
4010337774297
1
42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337774297
Artikelnr. 5437 00VE 1
EUR 152,92PS 42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • De eNet draadloze jaloezieactor ontvangt via een dataleiding telegrammen van de eNet draadloze ontvangstmodule of eNet server voor de besturing van elektrisch aangedreven raambekledingen, zoals jaloezieën, rolluiken of markiezen.
  • Positionering van jaloezie en lamel door het opvragen van scènes.
  • Posities voor zonwering en schemering kunnen opgeslagen worden.
  • Grenswaardescènes voor zonwering, schemering en windalarm.
  • Statusretourmelding naar eNet-zenders.
  • Looptijd van de raambekleding kan worden opgeslagen.
  • Omkeertijd lamellen op te slaan.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-bymax. 0,2 W
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Aansluitvermogen motoren1000 W
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²

Let op

  • Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een eNet draadloze ontvangstmodule of een eNet server vereist.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)2

Meer links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 543700

RFA, 352 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 543700

IFC, 23.76 KB

Download
Draadloze jaloezieactor enkelvoudig

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 5437 00

PDF, 1.07 MB

Download
eNet SMART HOME Spraakbesturing

QUICK START GUIDE

PDF, 2.67 MB

Download
eNet systeemhandboek

eNet SMART HOME

PDF, 6.66 MB

Download
eNet wireless blind actuator, 1-gang

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5437 00

PDF, 279.64 KB

Download
eNet wireless blind actuator, 1-gang

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5437 00

PDF, 169.35 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase