Der eNet Funk Jalousieaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zur Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen.
Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf.
Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar.
Schwellwertszenen für Sonnenschutz, Dämmerung und Windalarm.
Statusrückmeldung an eNet Funksender.
Behangfahrzeit speicherbar.
Lamellenumsteuerzeit speicherbar.
Technische Daten
Nennspannung
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by
max. 0,2 W
Umgebungstemperatur
-5 °C bis +45 °C
Anschlussleistung Motoren
1000 W
Anschlussquerschnitt
max. 4 mm²
Hinweise
Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.
Abmessungen
Teilungseinheiten (TE)
2
Weitere Links
Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik Mehr
In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.