Radiowy aktor żaluzjowy eNet odbiera poprzez przewód danych z odbiornika radiowego eNet lub serwera eNet komunikaty do sterowania zasłonami z napędami elektrycznymi, jak np. żaluzje, rolety, markizy.
Pozycjonowanie żaluzji i listew żaluzji poprzez wywołanie sceny.
Możliwość zapisania pozycji ochrony przed promieniowaniem słonecznym i zmroku.
Sceny z wartościami progowymi do ochrony przeciwsłonecznej, zmierzchu i alarmu wiatrowego.
Sygnalizacja stanu do nadajnika radiowego eNet.
Możliwość zapisu czasu przesuwania zasłony.
Możliwość zapisu czasu przesterowania listew żaluzji.
Możliwość regulacji za pomocą serwera eNet:
Czas przesterowania w przypadku zmiany kierunku.
Możliwość odwrócenia kierunku przesuwania (np. okna dachowe).
Pozycja w przypadku ochrony przeciwsłonecznej, zmierzchu, ochrony przed zamknięciem i alarmu wiatrowego.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb gotowości
maks. 0,2 W
Temperatura otoczenia
od -5 °C do +45 °C
Moc przyłączeniowa silników
1000 W
Przekrój przyłącza
maks. 4 mm²
Wskazówki
Do pracy tego modularnego urządzenia konieczny jest radiowy moduł odbiornika eNet lub serwer eNet.
Dalsze linki
Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku Więcej
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.