System 3000 jaloezie- en schakelklok BT System 55
crème wit glanzend
5381 01
134,02
4010337122302
1/5
02
zuiver wit glanzend
5381 03
134,02
4010337122319
1/5
02
zuiver wit mat
5381 27
134,02
4010337122333
1/5
02
antraciet
5381 28
137,04
4010337122340
1/5
02
kleur aluminium (gelakt)
5381 26
141,74
4010337122326
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5381 005
141,74
4010337122357
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5381 015
141,74
4010337122364
1/5
02
edelstaal
5381 600
150,33
4010337122371
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Handmatig en tijdgestuurd bedienen van bv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren. Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app. Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.
Functies aan het opzetstuk
Bedienen van raambekledingen en verlichting. Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de automatische modus. Automatisch bedrijf activeren/deactiveren. Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement. Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI Power-besturingseenheid. Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
Functies met Gira System 3000 app
Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding. Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand. Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen. Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen. Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk. Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie). Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling. Astrotijdverschuiving instelbaar. Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet. Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk. Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen. Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen. Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement. Optioneel: Met System 3000 lichtsterkte- en temperatuurvoeler Bluetooth® zijn zonwering- en schemeringfunctie mogelijk.
Technische gegevens
| Loopnauwkeurigheid |
| per maand | ± 10 s |
| Gangreserve | ca. 4 h |
| Radiofrequentie | 2,402 tot 2,480 GHz |
| Zendvermogen | max. 2,5 mW, klasse 2 |
| Zendbereik | typ. 10 m |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Let op
Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.
Jaloezie- en schakelklok BT, Bedieningselement-opzetstuk BT
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 192.88 KB
S3000 blind timer/timer BT System 55
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 5381 005
5381 01
5381 015
5381 03
5381 26
5381 27
5381 28
5381 70
5381 72
5381 73
5381 74
5381 76
5381 112
5381 600
PDF, 265.64 KB
System 3000 blind timer and timer BT
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5381 005
5381 01
5381 015
5381 03
5381 26
5381 27
5381 28
5381 70
5381 72
5381 73
5381 74
5381 76
5381 112
5381 600
PDF, 202.55 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase