System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT System 55 Cremeweiß glänzend
5381 01
134,02
4010337122302
1/5
02
Reinweiß glänzend
5381 03
134,02
4010337122319
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5381 27
134,02
4010337122333
1/5
02
Anthrazit
5381 28
137,04
4010337122340
1/5
02
Farbe Alu (lackiert)
5381 26
141,74
4010337122326
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5381 005
141,74
4010337122357
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5381 015
141,74
4010337122364
1/5
02
Edelstahl
5381 600
150,33
4010337122371
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App. Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Funktionen am Aufsatz Bedienen von Behängen und Beleuchtung. Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb. Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren. Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz. Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit. Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. Funktionen mit Gira System 3000 App Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung. Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung. Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten. Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden. Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich. Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion). Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar. Astrozeitverschiebung einstellbar. Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet. Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich. Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit. Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich. Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar. Optional: Mit System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor Bluetooth® sind Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion möglich.Technische Daten Ganggenauigkeit pro Monat ± 10 s Gangreserve ca. 4 h Funkfrequenz 2,402 bis 2,480 GHz Sendeleistung max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite typ. 10 m Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Hinweise Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert.
Downloads Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 586.19 KB
S3000 blind timer/timer BT System 55 PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 5381 005
5381 01
5381 015
5381 03
5381 26
5381 27
5381 28
5381 70
5381 72
5381 73
5381 74
5381 76
5381 112
5381 600
PDF, 265.64 KB
System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5381 005
5381 01
5381 015
5381 03
5381 26
5381 27
5381 28
5381 70
5381 72
5381 73
5381 74
5381 76
5381 112
5381 600
PDF, 202.55 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank