System 3000 persienne- og koblingsur BT System 55
kremhvit glans
5381 01
4010337122302
1/5
renhvit glans
5381 03
4010337122319
1/5
renhvit silkematt
5381 27
4010337122333
1/5
antrasitt
5381 28
4010337122340
1/5
aluminiumsfarget (lakkert)
5381 26
4010337122326
1/5
svart matt (lakkert)
5381 005
4010337122357
1/5
grå matt (lakkert)
5381 015
4010337122364
1/5
rustfritt stål
5381 600
4010337122371
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Manuell og tidsstyrt betjening av f.eks. persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter. Betjening og programmering med mobil terminal (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen. Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats el. 3-tråds underenhetsinnsats.
Funksjoner på påsatsen
Betjening av avskjerminger og belysning. Sperrefunksjon som sperrer betjeningen av underenheten og deaktiverer automatikkmodusen. Aktivere/deaktivere automatisk drift. Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyreinnsats. Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI Power-styreenhet. Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.
Funksjoner med Gira System 3000-appen
Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding. Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen. Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter. For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres. Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig. Kobling ved solopp- el. solnedgang (astrofunksjon). Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse. Astrotidsforskyvning kan stilles inn. Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett. Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig. Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingskjøretid, en lamelleomstyringstid. Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig. Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn. Ekstratilbehør:Med System 3000 lysstyrke- og temperatursensor Bluetooth® er solbeskyttelses- og skumringsfunksjonen mulig.
Tekniske spesifikasjoner
| Gangnøyaktighet |
| per måned | ± 10 s |
| Girreserve | ca. 4 t |
| Radiofrekvens | 2,402 til 2,480 GHz |
| Overføringskapasitet | maks. 2,5 mW, klasse 2 |
| Senderekkevidde | type 10 m |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Merknader
Ved forbindelse med Gira System 3000-appen blir klokkeslettet aktualisert.
Persienne- og koblingsur BT, Påsats betjeningsmodul BT
Bruksanvisning.
Art.nr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 188.87 KB
S3000 blind timer/timer BT System 55
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 5381 005
5381 01
5381 015
5381 03
5381 26
5381 27
5381 28
5381 70
5381 72
5381 73
5381 74
5381 76
5381 112
5381 600
PDF, 265.64 KB
System 3000 blind timer and timer BT
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5381 005
5381 01
5381 015
5381 03
5381 26
5381 27
5381 28
5381 70
5381 72
5381 73
5381 74
5381 76
5381 112
5381 600
PDF, 202.55 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase