0

Timer veneziana e luci System 3000 BT System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
5381 01
134,02
4010337122302
1/5
02
bianco puro brillante
5381 03
134,02
4010337122319
1/5
02
bianco puro satinato
5381 27
134,02
4010337122333
1/5
02
antracite
5381 28
137,04
4010337122340
1/5
02
color alluminio (verniciato)
5381 26
141,74
4010337122326
1/5
02
nero opaco (verniciato)
5381 005
141,74
4010337122357
1/5
02
grigio opaco (verniciato)
5381 015
141,74
4010337122364
1/5
02
acciaio inox
5381 600
150,33
4010337122371
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337122302
Cod. art. 5381 01Conf. 1/5
134,02 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337122319
Cod. art. 5381 03Conf. 1/5
134,02 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337122333
Cod. art. 5381 27Conf. 1/5
134,02 EURPS 02
antracite
EAN 4010337122340
Cod. art. 5381 28Conf. 1/5
137,04 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337122326
Cod. art. 5381 26Conf. 1/5
141,74 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337122357
Cod. art. 5381 005Conf. 1/5
141,74 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337122364
Cod. art. 5381 015Conf. 1/5
141,74 EURPS 02
acciaio inox
EAN 4010337122371
Cod. art. 5381 600Conf. 1/5
150,33 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Comando manuale e temporizzato di, ad es., veneziane, tapparelle, tende avvolgibili, illuminazione o ventole.
  • Comando e programmazione con terminale mobile(smartphone o tablet) tramite Bluetooth® con l’app Gira System 3000.
  • Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziana o su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.

Funzioni sul pannello

  • Comando di tendaggi e illuminazione.
  • La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva il funzionamento automatico.
  • Attivazione/disattivazione funzionamento automatico.
  • Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di controllo veneziana System 3000.
  • Luminosità all'accensione dell’illuminazione memorizzabile con modulo dimmer System 3000 o unità di controllo Power DALI.
  • Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.

Funzioni con l'app Gira System 3000

  • Comando di tendaggi e illuminazione con feedback di stato.
  • Indicazione dell'attuale posizione della tenda o del dimmer.
  • Programmazione di fino a 40 tempi di intervento individuali.
  • Per ogni tempo di intervento è possibile memorizzare le posizioni della veneziana o delle lamelle oppure i valori di commutazione e di regolazione luce.
  • Copia dei tempi di intervento su altri apparecchi.
  • Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale).
  • Ora siderale ottimizzabile tramite localizzazione.
  • Impostazione dello spostamento del tempo siderale.
  • Funzione casuale.
  • Aggiornamento automatico della data e dell'ora al momento della connessione con lo smartphone o il tablet.
  • Possibilità di protezione con password per programmi temporali e configurazione.
  • Memorizzazione della posizione della tend, del tempo di corsa della tenda, del tempo di inversione delle lamelle.
  • Commutazione al funzionamento inverso nei moduli veneziana.
  • Impostazione della luminosità massima e minima nel modulo dimmer.
  • Opzionale:il sensore di luminosità e di temperatura Bluetooth® System 3000 consente l’utilizzo della funzione di protezione solare e della funzione crepuscolare.

Dati tecnici

Precisione dell'orologio
al mese± 10 s
Autonomiacirca 4 h
Frequenza del segnaleDa 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissionemax. 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissioneTip. 10 m
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Al momento della connessione con l'app Gira System 3000 viene aggiornata l'ora.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Orologio veneziana e timer BT, Pannello di comando BT

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 194.39 KB

Download
S3000 blind timer/timer BT System 55

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5381 005 5381 01 5381 015 5381 03 5381 26 5381 27 5381 28 5381 70 5381 72 5381 73 5381 74 5381 76 5381 112 5381 600

PDF, 265.64 KB

Download
System 3000 blind timer and timer BT

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5381 005 5381 01 5381 015 5381 03 5381 26 5381 27 5381 28 5381 70 5381 72 5381 73 5381 74 5381 76 5381 112 5381 600

PDF, 202.55 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale