0

Aanwezigheidsmelder Mini Standard voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2220 00
163,90
4010337014683
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2026.

EAN 4010337014683
Artikelnr. 2220 00VE 1
EUR 163,90PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2026.

Aanwezigheidsmelder voor aanwezigheidsbewaking (bedrijfsstand: aanwezigheidsmelder), voor bewegingdetectie (bedrijfsstand: plafondobserver) of voor bewaking door meldtelegrammen (bedrijfsstand: melder) binnen en buiten. Door het beschaafde design, de zeer vlakke uitvoering en het flexibele montageconcept zijn de aanwezigheidsmelders Mini zeer geschikt voor objecten met hoge architectonische eisen.

Kenmerken

  • Extreem vlakke inbouw.
  • Klemmontage aan verlaagde plafonds.
  • Plafondmontage tegen vaste plafonds in inbouwdoos conform DIN 49073 met optioneel toebehoren.
  • Opbouwmontage in opbouw-apparaatdozen (optioneel toebehoren).
  • Door beschermingsgraad IP44 geschikt voor montage buitenshuis of in vochtige ruimten.
  • Door overschilderbare designring aan de kleur van wand of plafond aan te passen.
  • Na verwijdering van de designring zijn alle bedieningselementen (bijvoorbeeld de programmeertoets) van het apparaat gemakkelijk vanaf de voorzijde bereikbaar. Daardoor is er geen demontage nodig voor afstelling achteraf of programmering via ETS.
  • Plafondinbouwapparaat met geïntegreerde KNX busaankoppeling.
  • PIR sensoren: drie sensoren, geïntegreerde lichtsterktesensor.
  • Gevoeligheid van de bewegingsdetectie via instelknop handmatig instelbaar.
  • Goevoeligheid via ETS configureerbaar.
  • Gevoeligheidsinstelknop op het apparaat via software te deactiveren.
  • Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
  • Een functieblok configureerbaar.
  • Instelbare bedrijfsstand: plafondobserver, aanwezigheidsmelder, melder.
  • standalone-apparaat, hoofdeenheid, neveneenheid instelbaar.
  • Bedrijfsstand bij standalone-apparaat resp. hoofdeenheid: automaat, halfautomaat (handmatig AAN/automatisch UIT resp. automatisch AAN/handmatig UIT).
  • Twee uitgangen (bij functie: plafondobserver, aanwezigheidsmelder).
  • Uitgang (bij functie: plafondobserver, aanwezigheidsmelder): schakelen, trappenhuisfunctie, schakelen met gedwongen stand, dimwaardegever, lichtscène-neveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, temperatuurbedrijfsmodus.
  • Schemeringsniveau via extern communicatieobject of met teach-in instelbaar.
  • Extra zendvertraging via extern communicatieobject.
  • Adaptieve nalooptijd (zelflerende extra zendvertraging).
  • Korte aanwezigheidsfunctie.
  • Retourmelding van het schemeringsniveau.
  • Vergrendelingsfunctie.
  • Handbediening via tastsensor (apart communicatieobject).
  • Uitschakellichtsterkte (bij aanwezigheidsmelder) via teach-in.
  • Meting van de periode na de laatste beweging.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Montagehoogte2,20 m tot 5 m
Detectiehoek360°
Montagehoogte 3 m
DetectiebereikØ ca. 12 m
Lichtsterktesensor
Meetbereik10 tot 2000 lx
Detectiebereik5 m Ø
Opbouwhoogte op plafond
Designring1,25 mm
inclusief lens4,8 mm
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +55 °C
Relatieve luchtvochtigheid10 tot 100 % (niet-condenserend)
BeschermeringssoortIP44
BeschermingsklasseIII
Aansluiting KNXAansluit- en aftakklem
Inbouwdiepte34 mm

Let op

  • De aanwezigheidsmelder Mini is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.
  • Opvolgartikel: 2221530

Inhoud

  • Designring klein bij levering inbegrepen.
  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Meer links

Gira aanwezigheidsmelder Mini voor KNX
Meer

Datenblatt


Ausschreibungstexte


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)


Artikelnr. 222000

RFA, 448 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Artikelnr. 222000

IFC, 92.11 KB

Download
Aanwezigheidsmelder Mini Standaard
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d.

Artikelnr. 2220 00

VD4, 133.99 KB

Download
Aanwezigheidsmelder Mini Standaard, Aanwezigheidsmelder Mini Comfort
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2220 00 2225 00

PDF, 1.66 MB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.07 KB

Download
Präsenzmelder Mini Standard
Technische documentatie

Technische Dokumentation.

Artikelnr. 2220 00

PDF, 3.16 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase