0

Rilevatore di presenza Mini Standard per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2220 00
163,90
4010337014683
1
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 06/2026.

EAN 4010337014683
Cod. art. 2220 00Conf. 1
163,90 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 06/2026.

Rilevatore di presenza per la sorveglianza della presenza (modo operativo: rilevatore di presenza), per il riconoscimento del movimento (modo operativo: rilevatore a soffitto) o per la sorveglianza tramite telegrammi di segnalazione (modo operativo: segnalatore) in ambienti interni o esterni. Grazie al discreto design, alla struttura particolarmente piatta ed al concetto di montaggio flessibile, i rilevatori di presenza Mini sono adatti per oggetti di alto valore architettonico.

Caratteristiche

  • Montaggio estremamente piatto.
  • Montaggio a innesto su controsoffitti.
  • Montaggio su soffitti solidi in scatola di installazione secondo DIN 49073 tramite accessori opzionali.
  • Montaggio a parete in scatola di installazione sopra intonaco (accessorio opzionale).
  • Il grado di protezione IP44 consente il montaggio in esterno o in ambienti umidi.
  • L'anello design verniciabile consente l'armonizzazione cromatica alla parete o al soffitto.
  • Dopo aver rimosso l’anello design, tutti gli elementi di comando (ad esempio il tasto di programmazione) dell’apparecchio sono comodamente raggiungibili dal lato anteriore. Così non è necessario smontare nulla in caso di successive operazioni di regolazione o programmazione tramite ETS.
  • Dispositivo da incasso a soffitto con accoppiamento bus KNX integrato.
  • Sistema di sensori PIR: tre sensori, sensore di luminosità integrato.
  • Sensibilità del riconoscimento del movimento modificabile tramite regolatore.
  • Sensibilità configurabile tramite ETS.
  • Regolatore della sensibilità sull'apparecchio disattivabile tramite software.
  • Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento).
  • Un blocco funzione configurabile.
  • Modo operativo impostabile: rilevatore a soffitto, rilevatore di presenza, segnalatore.
  • Apparecchio singolo, apparecchio principale, apparecchio derivato impostabile.
  • Modo operativo per apparecchio singolo o apparecchio principale: Automatico, semiautomatico (ON manuale / OFF automatico o ON automatico / OFF manuale).
  • Due uscite (con funzione: rilevatore a soffitto, rilevatore di presenza).
  • Uscita (con funzione: rilevatore a soffitto, rilevatore di presenza): commutazione, funzione vano scala, commutazione con posizione forzata, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, modalità operativa temperatura.
  • Livello crepuscolare impostabile tramite oggetto della comunicazione esterno o tramite teach-in.
  • Ulteriore ritardo di trasmissione tramite oggetto della comunicazione esterno.
  • Tempo di disinserimento ritardato adattativo (ulteriore ritardo di trasmissione con autoapprendimento).
  • Funzione di presenza per breve periodo.
  • Segnale di risposta del livello crepuscolare.
  • Funzione di blocco.
  • Azionamento manuale tramite sensore tattile (oggetto di comunicazione separato).
  • Luminosità di disattivazione (per rilevatore di presenza) tramite teach-in.
  • Misura del periodo di tempo dopo l'ultimo movimento.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Altezza di montaggioda 2,20 m a 5 m
Angolo di rilevamento360°
Altezza di montaggio 3 m
Campo di rilevamentoØ circa 12 m
Sensore di luminosità
Campo di misurada 10 a 2000 lx
Campo di rilevamento5 m Ø
Altezza di montaggio su soffitto
Anello design1,25 mm
incl. lente4,8 mm
Temperatura ambienteda -25 °C a +55 °C
Umidità relativa dell’ariada 10 a 100 % (senza condensa)
Grado di protezioneIP44
Classe di protezioneIII
Connettore KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
Profondità di montaggio34 mm

Avvisi

  • Il rilevatore di presenza Mini non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
  • Articolo successivo: 2221530

Contenuto della dotazione

  • Anello design piccolo in dotazione.
  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Altri link

Rivelatore di presenza Gira Mini per KNX
Più strumenti

Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Revit File per BIM (Building Information Modeling)


Cod. art. 222000

RFA, 448 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)


Cod. art. 222000

IFC, 92.11 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.07 KB

Download
Rivelatore di presenza Mini Standard
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d.

Cod. art. 2220 00

VD4, 134.72 KB

Download
Rivelatore di presenza Mini Standard, Rivelatore di presenza Mini Comfort
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2220 00 2225 00

PDF, 1.66 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale