0

Närvarodetektor Mini Standard för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2220 00
4010337014683
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 06/2026.

EAN 4010337014683
Art.nr 2220 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 06/2026.

Närvarodetektor för närvaroövervakning (driftläge: närvarodetektor), som rörelsevakt (driftläge: takvakt) eller för övervakning med meddelandetelegram (driftläge: givare) för inomhus- eller utomhusbruk. Tack vare sin stilrena design, extra kompakta utförande och flexibla monteringskoncept lämpar sig närvarodetektorn Mini väl för objekt med höga arkitektoniska krav.

Egenskaper

  • Mycket liten bygghöjd.
  • Klämmontering i nedpendlat undertak.
  • Takmontering i massiva innertak görs i apparatdosa enligt DIN 49073 med hjälp av extra tillbehör.
  • Utanpåliggande montering i utanpåliggande apparatdosor (extra tillbehör).
  • Kapslingsklass IP44 vid montering utomhus eller i våtutrymmen.
  • Designring kan bemålas och därmed anpassas till väggens eller takets färg.
  • När designringen tagits bort är alla manöverenheter på apparaten (t.ex. programmeringsknappen) komfortabelt åtkomliga framifrån. Därför krävs ingen demontering vid behov av justering eller programmering via ETS i efterhand.
  • Infälld takenhet med integrerad KNX busskopplare.
  • PIR-sensorer: tre sensorer, integrerad luxvärdessensor.
  • Känsligheten för rörelsedetektering kan justeras manuellt med inställningsdon.
  • Känsligheten kan konfigureras med ETS.
  • Apparatens inställningsdon för känslighet kan avaktiveras via programvara.
  • Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
  • Ett funktionsblock kan konfigureras.
  • Inställbart driftläge: takvakt, närvarodetektor, givare.
  • Kan ställas in som separat apparat, huvudapparat, biapparat.
  • Driftläge med separat apparat eller huvudapparat: automatik, halvautomatik (Manuell TILL/Helautomatik FRÅN resp. Helautomatik TILL/Manuell FRÅN).
  • Två utgångar (vid funktion: takvakt, närvarodetektor).
  • Utgång (med funktion: takvakt, närvarodetektor): koppla, trapphusfunktion, koppla med tvångsposition, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, temperaturvärdesgivare, luxvärdesgivare, temperaturdriftläge.
  • Skymningssteg kan ställas in över externt kommunikationsobjekt eller med teach-funktion.
  • Extra sändningsfördröjning över externt kommunikationsobjekt.
  • Adaptiv eftersläpningstid (självinlärande extra sändningsfördröjning).
  • Korttids-närvarofunktion.
  • Svarsmeddelande om skymningssteg.
  • Spärrfunktion.
  • Manuell manövrering med touchsensor (separat kommunikationsobjekt).
  • Avstängningsljusstyrka (vid närvarodetektor) med teach-funktion.
  • Mätning av tidsperioden efter senaste rörelse.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Monteringshöjd2,20 m till 5 m
Övervakningsvinkel360°
Monteringshöjd 3 m
ÖvervakningsområdeØ ca 12 m
Ljusstyrkesensor
Mätområde10 till 2000 lx
Övervakningsområde5 m Ø
Monteringshöjd på tak
Designring1,25 mm
inkl. lins4,8 mm
Omgivningstemperatur-25 °C till +55 °C
Relativ luftfuktighet10 till 100 % (ingen kondensering)
KapslingsklassIP44
Anslutning KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
Inbyggnadsdjup34 mm

Anmärkning

  • Närvarodetektorn Mini är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
  • Ersöttningsartikel: 2221530

Leveransen innehåller

  • Liten designring ingår i leveransinnehållet.
  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Fler länkar

Gira närvarodetektor Mini för KNX
Mer

Datablad


Anbudsunderlag


Revit fil för BIM (Building Information Model)


Art.nr 222000

RFA, 448 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)


Art.nr 222000

IFC, 92.11 KB

Ladda ner
Närvarodetektor Mini Standard
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d.

Art.nr 2220 00

VD4, 134.11 KB

Ladda ner
Närvarodetektor Mini Standard, Närvarodetektor Mini Komfort
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Art.nr 2220 00 2225 00

PDF, 1.66 MB

Ladda ner
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.07 KB

Ladda ner
Presence detector Standard Mini
Teknisk dokumentation

Technical documentation.

Art.nr 2220 00

PDF, 5.92 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen