0

Tilstedeværelsesdetektor Mini Standard for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2220 00
4500708
4010337014683
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 06/2026.

EAN 4010337014683
Art.nr. 2220 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 06/2026.

Tilstedeværelsesdetektor for tilstedeværelsesovervåking (driftsmodus: tilstedeværelsesdetektor), bevegelsesregistrering (driftsmodus: takovervåking) eller overvåking i form av varslingstelegrammer (driftsmodus: detektor) innen- eller utendørs. Med sin diskrete design, den svært flate konstruksjonen og det fleksible monteringskonseptet er tilstedeværelsesdetektor Mini svært godt egnet for objekter med høye arkitektoniske krav.

Egenskaper

  • Ekstremt flat innbygging.
  • Klemmemontering på senkede tak.
  • Takmontering til faste tak i apparatboks iht. DIN 49073 ved hjelp av ekstra tilbehør.
  • Påveggmontering i påvegg-apparatboks (ekstra tilbehør).
  • Beskyttelsesgrad IP44 gir mulighet for montering utendørs el. i våtrom.
  • Designring som kan males og dermed tilpasses til fargen på veggen eller taket.
  • Alle betjeningselementer (f.eks. programmeringknappen) er lett tilgjengelige fra fremsiden når designringen er tatt av. Dermed kreves ingen demontering ved senere justering eller programmering via ETS.
  • Enhet for takmontering med integrert KNX busstilkobling.
  • PIR-sensorer: tre sensorer, integrert lysstyrkesensor.
  • Følsomheten til bevegelsesregistreringen kan stilles inn manuelt via innstilleren.
  • Følsomheten kan konfigureres via ETS.
  • Følsomhetsinnstilleren på apparatet kan deaktiveres via programvaren.
  • Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
  • En funksjonsblokk kan konfigureres.
  • Innstillbar driftsmåte: takovervåking, tilstedeværelsesdetektor, detektor.
  • enkeltapparat, master, slave kan stilles inn.
  • Driftsmåte ved enkeltapparat/master: Automatisk, halvautomatisk (manuelt PÅ / automatisk AV el. automatisk PÅ / manuelt AV).
  • To utganger (ved funksjon: takovervåking, tilstedeværelsesdetektor).
  • Utgang (ved funksjon: takovervåking, tilstedeværelsesdetektor): kobling, trappeoppgangfunksjon, kobling med tvangsstilling, dimmeverdigiver, lyssceneunderenhet, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, temperaturdriftsmodus.
  • Skumringstrinn kan stilles inn via eksternt kommunikasjonsobjekt eller via innlæring.
  • Ekstra sendeforsinkelse via eksternt kommunikasjonsobjekt.
  • Adaptiv utkoblingsforsinkelse (selvprogrammerende ekstra sendeforsinkelse).
  • Korttids-tilstedeværelsesfunksjon.
  • Tilbakemelding for skumringstrinn.
  • Sperrefunksjon.
  • Manuell aktivering via tastsensor (separat kommunikasjonsobjekt).
  • Utkoblingslysstyrke (ved tilstedeværelsesdetektor) via innlæring.
  • Måling av tid etter siste bevegelse.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Monteringshøyde2,20 m til 5 m
Registreringsvinkel360°
Monteringshøyde 3 m
RegistreringsområdeØ ca. 12 m
Lysstyrkesensor
Måleområde10 til 2000 lx
Registreringsområde5 m Ø
Byggehøyde på tak
Designring1,25 mm
inkl. linse4,8 mm
Omgivelsestemperatur-25 °C til +55 °C
Relativ luftfuktighet10 til 100 % (ingen kondens)
BeskyttelsesgradIP44
BeskyttelsesklasseIII
Tilkobling KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
Monteringsdybde34 mm

Merknader

  • Tilstedeværelsesdetektoren Mini er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
  • Erstatningsartikkel: 2221530

Leveransens innhold

  • Designring liten følger med ved levering.
  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Ytterligere koblinger

Gira tilstedeværelsesdetektor Mini for KNX
Mer

Datablad


Programvare


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 222000

RFA, 448 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 222000

IFC, 92.11 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.07 KB

Nedlasting
Tilstedeværelsesmelder Mini Standard
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d.

Art.nr. 2220 00

VD4, 133.73 KB

Nedlasting
Tilstedeværelsesmelder Mini Standard, Tilstedeværelsesmelder Mini Komfort
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 2220 00 2225 00

PDF, 1.66 MB

Nedlasting
Presence detector Standard Mini
Teknisk dokumentasjon

Technical documentation.

Art.nr. 2220 00

PDF, 5.92 MB

Nedlasting
Presence detector Standard Mini
Produktdatabase

Product database from ETS3.0d.

Art.nr. 2220 00

VD4, 134.53 KB

Nedlasting
Presence detector Standard Mini, Presence detector Comfort Mini
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 2220 00 2225 00

PDF, 1.66 MB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.07 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase