0

Détecteur de présence Mini Standard pour KNX

Articles de fin de série

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2220 00
163,90
4010337014683
1
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 06/2026.

EAN 4010337014683
Réf. 2220 00UC 1
163,90 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 06/2026.

Détecteur de présence pour la surveillance de présence (mode de fonctionnement: détecteur de présence) et la détection de mouvement (mode de fonctionnement: détecteur plafonnier) ainsi que pour la surveillance par télégrammes de messages (mode de fonctionnement: signalisation) à l'intérieur des locaux ou à l'extérieur. Grâce au design décent, à la construction plate et au concept de montage flexible, les détecteurs de présence Mini conviennent bien pour les bâtiments à haute revendication architectonique.

Caractéristiques

  • Montage de très faible hauteur.
  • Montage par serrage sur des plafonds suspendus.
  • Montage sur plafond dans un boîtier selon DIN 49073 au moyen d’accessoires en option.
  • Montage apparent dans un boîtier apparent (accessoire en option).
  • Le degré de protection IP44 permet un montage en extérieur ou dans des locaux humides.
  • La bague design recouvrable de peinture permet l'adaptation à la teinte du mur ou du plafond.
  • Après avoir retiré la bague design, tous les éléments de commande de l’appareil (la touche de programmation par exemple) sont facilement accessibles par l’avant. Par conséquent, aucun démontage n’est requis pour régler ou programmer l’appareil ultérieurement via l’ETS.
  • Appareil encastré au plafond avec couplage de bus KNX intégré.
  • Détection PIR : trois capteurs, capteur de luminosité intégré.
  • Sensibilité de la détection de mouvement réglable manuellement à l'aide d'un régulateur.
  • Sensibilité configurable via ETS.
  • Eléments de réglage de la sensibilité sur l'appareil désactivables par logiciel.
  • Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test de détection).
  • Un bloc de fonctions configurable.
  • Mode de fonctionnement réglable: détecteur plafonnier, détecteur de présence, détecteur.
  • appareil individuel, poste principal, poste secondaire réglables.
  • Mode de fonctionnement pour appareil individuel ou poste principal : automatique, semi-automatique (MARCHE manuel / ARRET automatique ou MARCHE automatique / ARRET manuel).
  • Deux sorties (pour la fonction: détecteur plafonnier, détecteur de présence).
  • Sortie (pour la fonction: détecteur plafonnier, détecteur de présence): Commutation, fonction d'éclairage de cage d'escalier, commutation avec position forcée, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance d'éclairage, transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, mode de fonctionnement de température.
  • Niveau de crépuscule réglable via objet de communication externe ou par apprentissage.
  • Temporisation d'émission supplémentaire via objet de communication externe.
  • Délai de temporisation adaptatif (temporisation supplémentaire de la transmission par auto-apprentissage).
  • Fonction de présence de courte durée.
  • Confirmation du niveau de crépuscule.
  • Fonction de verrouillage.
  • Commande manuelle via Tastsensor (objet de communication séparé).
  • Luminosité de mise hors service (pour détecteur de présence) via apprentissage.
  • Mesure de l'intervalle de temps après le dernier mouvement.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Hauteur de montage2,20 m à 5 m
Angle de détection360°
Hauteur de montage de 3 m
Zone de détectionØ env. 12 m
Capteur de luminosité
Plage de mesure10 à 2000 lx
Zone de détection5 m Ø
Hauteur constructive au plafond
Bague design1,25 mm
lentille comprise4,8 mm
Température ambiante-25°C à +55°C
Humidité de l'air relative10 à 100 % (sans condensation)
Indice de protectionIP44
Classe de protectionIII
Raccordement KNXBorne de raccordement et de dérivation
Profondeur de montage34 mm

Indications

  • Le détecteur de présence Mini ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS.
  • Article suivant: 2221530

Contenu de la livraison

  • La bague design petite est comprise dans la livraison.
  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Liens supplémentaires

Détecteur de présence Gira Mini pour KNX
En savoir plus

Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)


Réf. 222000

RFA, 448 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)


Réf. 222000

IFC, 92.11 KB

Téléchargement
Détecteur de présence mini Standard
Base de données des produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d.

Réf. 2220 00

VD4, 135.29 KB

Téléchargement
Détecteur de présence mini Standard, Détecteur de présence mini Confort
Modes d’emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2220 00 2225 00

PDF, 1.66 MB

Téléchargement
PSTI Statement of Compliance
Déclaration de conformité PSTI

PDF, 280.07 KB

Téléchargement
Präsenzmelder Mini Standard
Documentation technique

Technische Dokumentation.

Réf. 2220 00

PDF, 3.16 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias