0

Rookmelder Basic Q

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
1145 02
36,41
4010337013525
1
03
1149 02
36,41
4010337016694
1
03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337013525
Artikelnr. 1145 02VE 1
EUR 36,41PS 03
EAN 4010337016694
Artikelnr. 1149 02VE 1
EUR 36,41PS 03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Gebruik uitsluitend in particuliere wooneenheden of gebouwen met een soortgelijke functie conform DIN 14676.

Q-Label

  • Geteste duurzaamheid en reductie van loze alarmen.
  • Verhoogde bestendigheid tegen bijvoorbeeld externe invloeden.
  • Vast gemonteerde batterij met een levensduur tot 10 jaar.
  • Uitvoering A conform DIN EN 14604.
  • KRIWAN-goedkeuring.
  • Geïntegreerde functietoets voor de functietest
  • Storingsindicatie.
  • Weergave van een bijna lege batterij.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur-5 °C tot +55 °C
Montagehoogtemax. 6 m
BeschermeringssoortIP30
ToepassingsgebiedDIN 14676
NormenDIN 14604
UitvoeringU
Voedingvia de batterij van de rookmelder
Batterijen
Type3 x CR123A
UN-nummer3091
Afmetingen
BehuizingØ 125,0 H 38,5 mm
Akoestisch signaalAlarm: minst. 85 dB (A)
Optisch signaalverlichte ring (rode led)

Meer links

Gira rookmelders
Meer

Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 114502

RFA, 368 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 114502

IFC, 48.47 KB

Download
Rookmelder Basic Q

Montage- en bedieningshandleiding

Artikelnr. 1145 02 1149 02

PDF, 69.64 KB

Download
Smoke alarm device Basic Q

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 1145 02 1149 02

PDF, 62.47 KB

Download
Smoke alarm device Basic Q

Declaration of performance

Artikelnr. 1145 02 1149 02

PDF, 235.5 KB

Download
Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q

Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676

Artikelnr. 2336 02 2346 02 1145 02 1149 02 2333 00

PDF, 1.04 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase