0

Detector de humos Basic Q

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
1145 02
4010337013525
1
1149 02
4010337016694
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337013525
Ref. 1145 02Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
EAN 4010337016694
Ref. 1149 02Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Utilización solo en viviendas privadas o en áreas de viviendas similares según DIN 14676.

Q-Label

  • Vida útil comprobada y reducción de alarmas engañosas.
  • Mayor estabilidad, p. ej., contra influencias externas
  • Pila montada de forma fija con una vida útil de hasta 10 años.
  • DiseñoAsegún DIN EN 14604.
  • Homologación KRIWAN.
  • Tecla de función integrada para la prueba de funcionamiento.
  • Indicación de disfunciones.
  • Indicación de pila con poca carga.

Datos técnicos

Temperatura ambientede -5 °C a +55 °C
Altura de montaje6 m como máx.
Tipo de protecciónIP30
Ámbito de aplicaciónDIN 14676
NormasDIN 14604
DiseñoA
Alimentación eléctricamediante la pila del detector de humos
Pilas
Tipo
N.º NU3091
Dimensiones
Caja
Señal acústicaAlarma: mín. 85 dB (A)
Señal ópticaCírculo luminoso (LED rojo)

Otros enlaces

Detector de aviso de humo Gira
Más

Hoja de datos


Texto descriptivo


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 114502

RFA, 368 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 114502

IFC, 48.47 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios