0

Rilevatore di fumo Basic Q

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
1145 02
36,41
4010337013525
1
03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro brillante
EAN 4010337013525
Cod. art. 1145 02Conf. 1
36,41 EURPS 03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Impiego solo in unità abitative private o ambienti simili secondo DIN14676.

Q-Label

  • Lunga durata testata e riduzione dei allarmi accidentali.
  • Maggiore stabilità, ad esempio alle influenze esterne.
  • La durata della batteria è di fino a 10 anni.
  • ModelloAsecondo DIN EN 14604.
  • Riconoscimento KRIWAN.
  • Tasto funzione integrato per il test di funzionamento.
  • Indicazione di guasto.
  • Indicazione per pila quasi esaurita.

Dati tecnici

Temperatura ambienteda -5 °C a +55 °C
Altezza di montaggiomax 6 m
Grado di protezioneIP30
Campo di applicazioneDIN 14676
NormeDIN 14604
ModelloA
Alimentazione di tensioneDalla batteria del rilevatore di fumo
Batterie
Tipo3 x CR123A
Nr. UN3091
Dimensioni
ScatolaØ 125,0 H 38,5 mm
Segnale acusticoAllarme: min. 85 dB (A)
Segnale otticoAnello luminoso (LED rosso)

Altri link

Avvisatori di fumo Gira
Più strumenti

Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Revit File per BIM (Building Information Modeling)


Cod. art. 114502

RFA, 368 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)


Cod. art. 114502

IFC, 48.47 KB

Download
Avvisatore di fumo Basic Q
Istruzioni per l'uso

Istruzioni di montaggio e per l'uso

Cod. art. 1145 02 1149 02

PDF, 73.65 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale