Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Umgebungstemperatur | -5 °C bis +55 °C |
| Einbauhöhe | max. 6 m |
| Schutzart | IP30 |
| Anwendungsbereich | DIN 14676 |
| Normen | DIN 14604 |
| Bauweise | A |
| Spannungsversorgung | über Batterie des Rauchwarnmelders |
| Batterien | |
| Typ | 3 x CR123A |
| UN-Nr. | 3091 |
| Abmessungen | |
| Gehäuse | Ø 125,0 H 38,5 mm |
| Akkustisches Signal | Alarm: mind. 85 dB (A) |
| Optisches Signal | Leuchtring (rote LED) |
Gira Rauchwarnmelder
Mehr