0

MiVa-Set System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
2914 03
327,78
4010337067900
1
34

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337067900
Artikelnr. 2914 03VE 1
EUR 327,78PS 34

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Oproepmodule met rode led-signaallicht, geïntegreerd potentiaalvrij contact, naar keuze inschakelbare zoemer (continu geluid) en de mogelijkheid om een knipperende resp. continu brandende lamp in te stellen.
  • Trekdrukcontact met 2,5 m lang trekkoord met rode toets en kalmeringsverlichting in de drukcontactbehuizing, geschikt voor wand- en plafondmontage.
  • Uitschakeldrukcontact met groene knop.
  • Voedingseenheid inbouw 250 mA.
  • Optioneel kan de MiVa-set 834 worden uitgebreid met een dienstruimte-eenheid met geïntegreerde geluidsbron voor akoestische oproepsignalering, groene aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting en gele zoemeruitschakelknop.

Technische gegevens

Voedingseenheid
IngangsspanningAC 100 tot 240 V, 50 tot 60 Hz
Ingangsstroom180 mA
UitgangsspanningDC 24 V
Uitgangsstroom250 mA
Omgevingstemperatuur+ 5 °C tot + 40 °C
Lengte trekkoord2,5 m
MontageInbouwdozen

Let op

  • Gebruik voor installatie conform DIN VDE 0834 een onderbrekingsvrije voeding.
  • Voor uitbreiding van de MiVa-Set 834 kunnen de componenten apart worden bijgekocht.
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 291403

RFA, 568 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 291403

IFC, 27.24 KB

Download
Gira MiVa Set 834

Installatie, ingebruikstelling, bediening Art. nr. 29141620

Artikelnr. 2914 .. 0495 88

PDF, 706.33 KB

Download
Emergency set

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2914 03

PDF, 824.51 KB

Download
Emergency set System 55

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2914 03

PDF, 280.21 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase