Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Netzteil | |
| Eingangsspannung | AC 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz |
| Eingangsstrom | 180 mA |
| Ausgangsspannung | DC 24 V |
| Ausgangsstrom | 250 mA |
| Umgebungstemperatur | + 5 °C bis + 40 °C |
| Länge Zugschnur | 2,5 m |
| Montage | Gerätedosen |